Envoie des données seulement à un client particulier, identifié par une adresse IP et un port. Renvoie le nombre d'octets envoyés au site distant UDINT.
Pour plus d'informations sur les méthodes d'envoi, consultez la section Méthode d'envoi.
Entrée |
Type de données |
Plage valide |
Description |
---|---|---|---|
i_sClientIP |
STRING(15) |
- |
Adresse IP du client connecté auquel les données doivent être envoyées. |
i_uiClientPort |
UINT |
1…65 535 |
Port source du client connecté auquel les données doivent être envoyées. |
i_pbySendBuffer |
POINTER TO BYTE |
- |
Adresse de départ du tampon contenant les données à envoyer. |
In_Out |
Type de données |
Plage valide |
Description |
---|---|---|---|
iq_udiFillLevel |
UDINT |
1…2 147 483 647 |
Indique le niveau de remplissage du tampon. Avant l’appel de la fonction : Nombre d’octets à envoyer à partir de l’adresse de départ du tampon. Après l’appel de la fonction : Nombre d'octets du tampon qui n’ont pas pu être envoyés. |