Met à niveau une connexion vers une connexion avec le chiffrement TLS. La mise à niveau est réservée aux connexions établies à l'aide de la méthode ConnectStartTls().
La valeur de retour de BOOL est TRUE si l’exécution de la fonction est correcte. Evaluez la propriété Result, si la valeur de retour est FALSE.
Etape |
Description |
---|---|
1 |
État initial :
NOTE : La propriété TlsUsed indique FALSE, car la communication n'est pas chiffrée.
|
2 |
Appel de fonction |
3 |
État : |
4 |
État final :
NOTE : La propriété TlsUsed indique TRUE, car la communication est chiffrée.
|