monodiffusion/diffusion/multidiffusion (unicast/broadcast/multicast)

La communication de type monodiffusion (Unicast) cible un système comme destination. En monodiffusion (unicast), vous avez le choix entre le protocole TCP ou UDP.

La communication de type diffusion (Broadcast) cible tous les systèmes appartenant à un même sous-réseau. Tout comme en multidiffusion (multicast), seul le protocole UDP peut être utilisé.

La communication de type multidiffusion (Multicast) cible des systèmes spécifiques qui doivent être reliés à un groupe multicast particulier avant de recevoir des paquets destinés à ce groupe.