Carte CF

 

Installation et retrait de la carte CF

Introduction

Les cartes CF peuvent être utilisées pour les types de données suivantes :

oDonnées historiques

oDonnées de recettes

oDonnées d’alarme

oSauvegardes de projets

Consultez l’aide en ligne de Vijeo Designer pour plus d'informations sur l’utilisation de la carte CF dans votre projet. Les machines cibles suivantes prennent en charge les cartes CF :

oSérie XBT GT2000 (sauf XBT GT2110)

oSérie XBT GT4000

oSérie XBT GT5000

oSérie XBT GT6000

oSérie XBT GT7000

oSérie XBT GK

oSérie XBT GH

Précautions à prendre

Prenez les précautions décrites ci-dessous lorsque vous utilisez l'unité avec une carte CF :

oAvant d'insérer ou de retirer une carte CF, assurez-vous que le voyant ACCESS ne clignote pas. Ne retirez la carte CF que quand le voyant est éteint ou vert fixe. Sinon, les données internes de la carte CF pourraient être endommagées ou perdues. Consultez la rubrique Emplacement des micro-commutateurs de la carte CF pour plus de détails.

oAssurez-vous que les réglages des micro-commutateurs de la carte CF sont corrects.

oLorsqu’un équipement accède à la carte CF, n’effectuez jamais les opérations suivantes : mise hors tension ou réinitialisation de l’unité, insertion ou retrait de la carte CF. Avant de réaliser ces opérations, utilisez Vijeo Designer pour créer et utiliser un écran d'application spécial qui interdira l'accès à la carte CF. consultez l’aide en ligne de Vijeo Designer pour plus de détails.

oAvant d'insérer une carte CF, repérez l'orientation des faces avant et arrière de la carte CF, ainsi que la position de son connecteur. Une insertion incorrecte de la carte CF dans l'unité risque d'endommager les données internes de la carte, ainsi que l'unité.

oVeillez à utiliser uniquement les cartes CF fabriquées par Schneider Electric.

oLa perte de données au niveau de l'unité est irréversible. Une perte de données accidentelle est toujours possible. Veillez donc à sauvegarder régulièrement tous les écrans de l'unité et les données de la carte CF. Reportez-vous à l'aide en ligne de Vijeo Designer pour obtenir de plus amples renseignements sur la sauvegarde des données de votre unité.

Caution_Color.gifATTENTION

PERTE DES DONNÉES DE LA CARTE CF

oNe pliez pas la carte CF.

oNe faites pas tomber la carte CF et ne la heurtez pas contre un autre objet.

oConservez la carte CF au sec.

oNe touchez pas les connecteurs de la carte CF.

oNe désassemblez pas et ne modifiez pas la carte CF.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.

Insertion de la carte CF

Etape

Action

1

Ouvrez le couvercle de la carte CF en le faisant glisser dans la direction indiquée ci-dessous, puis vers le haut.

G-SA-0035808.3.gif-high.gif

 

 

2

Insérez la carte CF dans la fente prévue à cet effet de façon à faire ressortir le bouton d'éjection.

G-SA-0035809.3.gif-high.gif

 

 

3

Fermez le couvercle (cf. illustration).

G-SA-0035810.3.gif-high.gif

 

 

4

Vérifiez que le voyant d'accès de la carte CF est allumé.

L'accès à la carte CF est impossible lorsque le couvercle est ouvert. En revanche, si un équipement accède à la carte CF, la communication se poursuit même si vous ouvrez le couvercle.

Retrait de la carte CF

Suivez simplement dans l’ordre inverse les étapes énoncées dans la procédure précédente.

Avant de retirer la carte CF, vérifiez que son voyant d’accès est éteint.

La figure suivante explique comment retirer la carte CF :

G-SA-0035811.3.gif-high.gif

 

 

Manipulation de la carte CF

La carte CF a une durée de vie de 100 000 cycles en écriture. Par conséquent, veillez à sauvegarder régulièrement ses données sur un autre support de stockage. (Le chiffre de 100 000 cycles est calculé sur la base d'un volume d'écriture de 500 Ko de données au format DOS.) Référez-vous à l’aide en ligne de Vijeo Designer pour obtenir de plus amples informations sur la gestion des données de la carte CF.

Le tableau suivant présente deux méthodes de sauvegarde des données :

Si

Alors

Et

Votre PC peut accueillir une carte PC

Pour visualiser les données de la carte CF sur un ordinateur personnel, insérez tout d'abord la carte CF dans un adaptateur de carte CF XBT ZGADT.

Enregistrez les données de la carte CF sur le PC.

Votre PC ne peut pas accueillir une carte PC

Utilisez un lecteur de carte PC XBT ZGADT standard ou un lecteur de carte CF.

Enregistrez les données de la carte CF sur le PC.

NOTE : Selon la configuration de votre PC, le lecteur de carte risque de ne pas fonctionner correctement.

La connexion entre un ordinateur personnel et un lecteur de carte CF a été testée à l'aide d'une machine compatible Windows®. Assurez-vous que le lecteur de carte CF est correctement installé et configuré. Contactez directement le fabricant de votre PC ou de votre lecteur de carte CF pour plus de détails.