ET_JsonValueType

Présentation

Type :

Énumération

Disponible à partir de :

V1.4.15.0

Description

Le paramètre d'énumération ET_JsonValueType indique le type de la valeur de l'élément sélectionné.

Éléments d'énumération

Nom

Valeur (INT)

La valeur de l'élément sélectionné...

TypeString

1

... comprend un certain nombre de caractères et est interprétée en tant que texte.

TypeNumber

2

... est interprétée en tant que nombre. Une conversion vers le type de données numérique correspondant (INT ou REAL par exemple) est prise en charge.

TypeBoolean

3

... représente un type booléen. La valeur est soit TRUE, soit FALSE.

TypeNull

4

... est NULL.

TypeArray

5

... est un tableau.

TypeObject

6

... est un objet.

TypeStringTrunked

7

... est identique à TypeString, mais la valeur est tronquée en fonction du paramètre global spécifiant la longueur maximale (GPL.Gc_uiJsonMaxLengthOfValue).

TypeInvalid

8

... n'est pas valide.

Utilisé par

  • FB_JsonUtilities