Interface série COM1 |
Transmission asynchrone |
RS-232C |
Bits de données |
7 ou 8 bits |
|
Bit d’arrêt |
1 ou 2 bits |
|
Parité |
Paire, impaire ou aucune |
|
Vitesse de transmission des données |
2 400...115 200 bits/s |
|
Connecteur |
D-Sub 9 broches (fiche) x 1 |
|
Interface série COM2 |
Transmission asynchrone |
RS-485 |
Bits de données |
7 ou 8 bits |
|
Bit d’arrêt |
1 ou 2 bits |
|
Parité |
Paire, impaire ou aucune |
|
Vitesse de transmission des données |
2 400...115 200 bps, 187 500 bits/s (MPI) |
|
Connecteur |
Prise modulaire (RJ-45) x 1 |
|
Interface USB (Type A) |
Connecteur |
USB 2.0 (Type A) x 1 |
Tension d’alimentation |
5 Vdc ±5 % |
|
Courant maximum fourni |
500 mA/port |
|
Distance de transmission maximale |
5 m (16,4 ft) |
|
Interface USB (mini-B) |
Connecteur |
USB 2.0 (mini-B) x 1 |
Distance de transmission maximale |
5 m (16,4 ft) |
|
Interface Ethernet |
Standard |
IEEE802.3u, 10BASE-T/ 100BASE-TX |
Connecteur |
Prise modulaire (RJ-45) x 1 |