Installation

 

Procédures de montage

Introduction

Les fixations de montage sont requises lors du montage du écran.

Montez l'écran dans un boîtier qui offre un environnement propre, sec, solide et contrôlé :

oHMIGTO (sauf HMIGTO2315 / HMIGTO5315 / HMIGTO6315) : boîtier IP65, Type 1, Type 4X [usage intérieur uniquement] ou Type 13.

oHMIGTO2315 / HMIGTO5315 / HMIGTO6315 : boîtier IP66k, Type 1, Type 4X [usage intérieur uniquement] ou Type 13.

Conditions de montage

Vérifiez que la surface de l'armoire ou le mur d'installation est plan, en bon état et exempt d'irrégularités. Des bandes métalliques de renfort peuvent être fixées à l'intérieur du mur, à proximité de la découpe, pour en augmenter la robustesse.

Déterminez l'épaisseur du mur de l'enceinte en fonction du niveau de résistance requis : 1,6...0,5 mm (0,06..0,2 po).

Assurez-vous que la température l'humidité ambiantes sont comprises dans les plages indiquées. Température ambiante : 0 à 50 °C (32 à 122 °F) ou 0 à 55 °C (32 à 131 °F) (voir les caractéristiques environnementales de votre HMIGTO) ; humidité ambiante : 10 à 90 % de HR, température humide : 39 °C (102 °F) maximum. Lors du montage du écran dans une armoire ou un boîtier, la température ambiante de fonctionnement est la température interne de l'armoire ou du boîtier.

G-SE-0014761.2.gif-high.gif

 

 

Assurez-vous que la chaleur dégagée par les équipements situés à proximité n'entraîne pas un dépassement de la température de fonctionnement standard du écran.

Lors du montage vertical du écran, assurez-vous que le côté droit de l'unité est orienté vers le haut. En d'autres termes, le connecteur d'alimentation doit se trouver en haut.

G-SE-0016467.2.gif-high.gif

 

1   Connecteur d'alimentation

Lorsque l'écran est installé dans une position inclinée, l'inclinaison de l'équipement écran ne doit pas dépasser 30°.

G-SE-0017236.2.gif-high.gif

 

 

Lorsque l'écran est installé dans une position ayant une inclinaison dépassant 30°, la température ambiante ne doit pas dépasser 40 °C (104 °F). Vous devrez peut-être utiliser un dispositif de refroidissement de l'air (ventilateur, climatiseur) pour éviter que la température de fonctionnement ne dépasse 40 °C (104 °F).

Pour faciliter la maintenance, l'exploitation et une meilleure ventilation, installez le écran à au moins 100 mm (3,94 po) des structures voisines et des autres équipements, comme indiqué sur l'illustration suivante :

G-SE-0013874.2.gif-high.gif

 

 

Les trous situés sur l'arrière du écran (sauf HMIGTO1300/1310) ne correspondent pas aux normes VESA 75 mm. Ne fixez pas le écran à un bras VESA disponible dans le commerce.

Procédure de montage du panneau : (sauf HMIGTO2315/HMIGTO5315/HMIGTO6315)

AVIS

PANNEAU INSTABLE QUAND NON SÉCURISÉ

Maintenez l'HMIGTO stable dans le gabarit lorsque vous installez ou retirez les vis de fixation.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Etape

Action

1

Placez le écran sur une surface propre et plane, l'écran orienté vers le bas.

2

Vérifiez que le joint du écran est correctement enfoncé dans la rainure qui longe le périmètre du châssis du écran.

3

Coupez un trou dans le panneau d'installation, selon les dimensions de la découpe du HMIGTO.

HMIGTO1300/HMIGTO1310

HMIGTO2300/HMIGTO2310

HMIGTO3510/HMIGTO4310

HMIGTO5310

HMIGTO6310

4

Insérez l'équipement HMIGTO dans la découpe.

5

Insérez les fixations de montage dans les emplacements d'insertion du HMIGTO au-dessus et au-dessous (les côtés gauche et droit du HMIGTO1300/1310). Faites glisser les fixations vers l'arrière. Si elles ne sont pas insérées correctement, le HMIGTO peut se déplacer ou tomber.

G-SE-0017237.1.gif-high.gif

 

 

HMIGTO2310

G-SE-0013878.2.gif-high.gif

 

 

HMIGTO1310

G-SE-0013877.2.gif-high.gif

 

 

6

Insérez chacune des fixations illustrées ci-dessous. Veillez à tirer la fixation vers l'arrière de sorte qu'elle soit alignée avec l'arrière du trou de fixation.

G-SE-0017235.1.gif-high.gif

 

 

7

Serrez chaque vis de fixation à l'aide d'un tournevis cruciforme pour fixer le écran. Le couple nécessaire est de 0,5 Nm (4,4 lb-po).

G-SE-0017238.1.gif-high.gif

 

 

AVIS

BOÎTIER CASSÉ

oLe couple de serrage des vis de fixation ne doit pas dépasser 0,5 Nm (4,4 lb•po).

oPour utilisation sur une surface plane d'un boîtier de type 1, type 4X (usage intérieur seulement) ou type 13

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Procédure de retrait : (sauf HMIGTO2315 / HMIGTO5315 / HMIGTO6315)

Etape

Action

1

Desserrez les fixations de montage (4) du HMIGTO.

2

Retirez lentement l'équipement HMIGTO du panneau en appuyant sur les projections situées sur le dessus de l'équipement HMIGTO.

G-SE-0017239.2.gif-high.gif

 

1   Projections

NOTE :

oVous pouvez endommager l'équipement HMIGTO si vous tentez de le retirer sans enfoncer les projections.

oFaites attention de ne pas coincer vos doigts lorsque vous enfoncez les projections.

Caution_Color.gifATTENTION

RISQUE DE BLESSURES

Ne faites pas tomber l'équipement HMIGTO lorsque vous le retirez du panneau.

oTenez l'équipement HMIGTO en place après avoir retiré les fixations.

oUtilisez les deux mains.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.

Procédure de montage de panneau HMIGTO2315/HMIGTO5315/HMIGTO6315

Caution_Color.gifATTENTION

RISQUE DE BLESSURES

Ne faites pas tomber l'équipement HMIGTO lorsque vous le montez ou le retirez du panneau.

oTenez l'équipement HMIGTO en place après avoir retiré les écrous hexagonaux et les supports.

oUtilisez les deux mains.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.

AVIS

PANNEAU INSTABLE QUAND NON SÉCURISÉ

Maintenez l'écran stable dans le gabarit lorsque vous installez ou retirez les écrous hexagonaux M4 et les supports.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Etape

Action

1

Placez le écran sur une surface propre et plane, l'écran orienté vers le bas.

2

Assurez-vous que le joint de l'équipement écran est correctement enfoncé dans l'arrière de l'écran.

3

Découpez un trou dans le panneau selon les dimensions de la découpe du panneau HMIGTO.

HMIGTO2315

HMIGTO5315

HMIGTO6315

4

Insérez le HMIGTO dans la découpe du panneau.

G-SE-0016468.1.gif-high.gif

 

1   Joint

2   Panneau

3   Supports

4   Écrou hexagonal M4

5   Voir l'étape 5.

6   Voir l'étape 6.

5

Serrez les quatre coins de l'arrière du écran à l'aide d'écrous hexagonaux M4, dans l'ordre indiqué dans l'exemple de l'étape 4.

Utilisez un tournevis M4 pour serrer chaque écrou hexagonal M4 et fixer le écran. Le couple nécessaire est de 0,5 Nm (4,4 lb-po). Si les écrous hexagonaux M4 ne sont pas fixés correctement, le écran peut se déplacer ou tomber.

6

Fixez le support sur les vis au milieu entre les écrous hexagonaux M4 dans l'ordre indiqué dans l'exemple de l'étape 4.

Utilisez un tournevis M4 pour serrer chaque écrou hexagonal M4 et fixer le écran. Le couple nécessaire est de 0,5 Nm (4,4 lb-po). Si les écrous hexagonaux M4 ne sont pas fixés correctement, le écran peut se déplacer ou tomber.

7

Resserrez tous les écrous hexagonaux M4. Le couple nécessaire est de 0,5 Nm (4,4 lb-po).

NOTE : Ne desserrez pas les fixations d'installation marquées d'un carré rouge ci-dessous.

G-SE-0016469.2.gif-high.gif

 

 

1   Panneau

AVIS

BOÎTIER CASSÉ

oLe couple de serrage des écrous hexagonaux M4 ne doit pas dépasser 0,5 Nm (4,4 lb•po).

oPour utilisation sur une surface plane d'un boîtier de type 1, type 4X (usage intérieur seulement) ou type 13

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.