oEst-ce que la température de fonctionnement est comprise dans la plage spécifiée ? Reportez-vous aux Caractéristiques environnementales , , , , .
oEst-ce que l'humidité de fonctionnement est comprise dans la plage spécifiée ? (10 % HR à 90 % HR, température du thermomètre sec 39 °C [102,2 °F] ou moins)
oL'atmosphère ambiante est-elle exempte de gaz corrosifs ?
En cas d'utilisation de l'HMIGTO dans un panneau, l'environnement d'ambiance correspond à l'intérieur du panneau.
La tension d'entrée est-elle appropriée ?
o100 V c.a. à 240 V c.a. 50/60 Hz
o19,2 Vcc à 28,8 Vcc
oTous les cordons d'alimentation et câbles sont-ils branchés correctement ? Des câbles sont-ils desserrés ?
oToutes les pattes de fixation maintiennent-elles correctement l'appareil ?
oY a-t-il des griffures ou traces de saleté sur le joint d'installation ?