Caractéristiques d'affichage

 

 

HMIGTO4310

HMIGTO3510

Type d'affichage

Ecran LCD TFT couleur

Taille d'affichage

7,5”

7,0”

Résolution

640 x 480 pixels (VGA)

800 x 480 pixels (WVGA)

Zone d'affichage effective

Largeur x hauteur : 153,7 x 115,8 mm

(6,05 x 4,56 po.)

Largeur x hauteur : 152,4 x 91,44 mm

(6,0 x 3,6 po.)

Couleurs d'affichage

65 536 couleurs (sans clignotement) / 16 384 couleurs (clignotement)

Rétroéclairage

Voyant blanc (non remplaçable par l'utilisateur). Si un remplacement est nécessaire, contactez votre distributeur local.

Durée de vie du rétroéclairage

50 000 heures ou plus (fonctionnement continu à 25 °C [77 °F] avant que la luminosité du rétro-éclairage diminue à 50 %)

Réglage de luminosité

16 niveaux (réglés avec l'écran tactile ou le logiciel)

Polices de langue

ASCII : (page de code 850) alphanumérique (caractères européens compris)

Chinois : (codes GB2312-80) polices de chinois simplifié

Japonais (sauf pour la série XBT GT1000) : ANK 158, Kanji : 6 962 (normes JIS 1 et 2) (607 caractères non kanji compris)

Coréen : (codes KSC5601 - 1992) polices Hangul

Taïwanais : (codes Big 5) polices de chinois traditionnel

Dimensions de caractères

Polices 8 x 8, 8 x 16, 16 x 16 et 32 x 32 pixels

Taille des polices

Vous pouvez augmenter la largeur jusqu'à 8 fois et la hauteur jusqu'à 8 fois.*1

Texte

8 x 8 pixels

80 caractères par ligne sur 60 lignes

100 caractères par ligne sur 60 lignes

16 x 8 pixels

80 caractères par ligne sur 30 lignes

100 caractères par ligne sur 30 lignes

16 x 16 pixels

40 caractères par ligne sur 30 lignes

50 caractères par ligne sur 30 lignes

32 x 32 pixels

20 caractères par ligne sur 15 lignes

25 caractères par ligne sur 15 lignes

*1 Vous pouvez définir d'autres tailles de police à l'aide du logiciel.