Caractéristiques de l'interface série COM2

Introduction

NOTE : Pour savoir comment raccorder des contrôleurs ou d'autres types d'équipements, reportez-vous au manuel utilisateur de votre logiciel d'édition d'écrans.

Le port série de l'unité n'est pas isolé. Les bornes SG (mise à la terre du signal) et FG (masse du chassis) sont connectées à l’intérieur de l'écran.

DangerElectrical_Color.gifDanger_Color.gifDANGER

CHOC ÉLECTRIQUE

Lors de l'utilisation de la borne SG pour connecter un périphérique externe sur le panneau :

oVérifiez qu'il n'y a pas de boucle de court-circuit lors de l'installation du système.

oConnectez la borne SG n° 8 à un équipement distant lorsque l'unité hôte (automate) n'est pas isolée. Connectez la borne SG nº 8 sur une connexion de masse fiable et connue afin de réduire le risque d'endommager le circuit.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Interface série COM2

HMIGTO3510 / HMIGTO4310 : connecteur RJ45 au moyen d'un câble RS-485.

NOTE : Lors de la configuration d'une communication RS-485, le schéma de câblage de certains équipements peut nécessiter une polarisation côté borne. Cette borne ne nécessite pas de réglage spécial, la polarisation étant gérée automatiquement.

Connexion des broches

Broche n°

RS-485

Nom de signal

Sens

Signification

G-SA-0033756.5.gif-high.gif

 

 

1

NC

-

-

2

NC

-

-

3

NC

-

-

4

Ligne A

Entrée/Sortie

Transfert de données (RS-485)

5

Ligne B

Entrée/Sortie

Transfert de données (RS-485)

6

RS(RTS)

Sortie

Demande pour émettre

7

NC

-

-

8

SG

-

Mise à la terre du signal

Caution_Color.gifATTENTION

PERTE DE COMMUNICATION

oAssurez-vous que les connexions aux ports de communication n'exposent pas ceux-ci à des contraintes physiques excessives.

oFixez solidement les câbles de communication au mur du panneau ou à l'armoire.

oUtilisez uniquement des câbles RJ45 dotés d'une languette de verrouillage en bon état.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.