Préparation de la mise en service

Condition requise

Vérifiez le bon fonctionnement des circuits liés à la sécurité, le cas échéant.

Protection contre les décharges électrostatiques (ESD)

Respectez les instructions suivantes pour éviter les dommages dus aux décharges électrostatiques :

AVIS
DÉCHARGES ÉLECTROSTATIQUES
  • Ne pas toucher les raccordements électriques ni les composants.
  • Éviter les charges électrostatiques, par exemple par le port des vêtements appropriés.
  • Si vous devez toucher les cartes de circuit, manipulez-les par les bords.
  • Supprimer la charge statique en touchant une surface métallique reliée à la terre.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Déballage

Comment déballer l'équipement :

Étape

Action

1

Retirez l'emballage

2

Traitez les matériaux d'emballage conformément à votre réglementation locale.

Vérification

Comment vérifier l'équipement :

Étape

Action

1

Vérifiez que la livraison est complète et conforme au bon de livraison.

2

Inspectez soigneusement l'appareil pour détecter tout signe d'endommagement.

3

Vérifiez les données des plaques signalétiques.

4

Respectez les exigences relatives à l'emplacement d'installation.

5

Outre les instructions suivantes, considérez également les informations du chapitre Conception.

 AVERTISSEMENT
FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L'ÉQUIPEMENT
  • Ne pas installer ni mettre en service des systèmes d'entraînement endommagés.
  • Ne pas modifier les systèmes d'entraînement.
  • Renvoyer les appareils défectueux.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.