Préparation de l'armoire de commande

Présentation

 DANGER
MISE À LA TERRE INCORRECTE OU NON DISPONIBLE
Retirer la peinture sur une grande superficie aux points d’installation avant d’installer les appareils (connexion métallique à nu).
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Étape

Action

1

Si cela est nécessaire pour maintenir et respecter la température ambiante maximale de fonctionnement, installez un ventilateur supplémentaire dans l'armoire de commande.

2

N'obstruez pas l'admission d'air de ventilation du produit.

3

Percez les trous de montage dans l'armoire de commande selon le modèle de grille de 45 mm (1,77 in.) (± 0,2 mm / 0,01 in.).

4

Respectez les tolérances, ainsi que les distances avec les passages de câbles et les Lexium 62 Servo Drives adjacents ou d'autres équipements produisant de la chaleur.

Distances requises dans l'armoire de commande pour les PacDrive LMC Pro/Pro2, Lexium 62 Power Supplyet Lexium 62 Servo Drive

Distances requises dans l'armoire de commande pour les Lexium 62 Power Supply, Lexium 62 Servo Drive et PacDrive LMC Pro/Pro2 :

NOTE : Pour les plaques de blindage (connexions au blindage externe), des trous supplémentaires sont nécessaires.

Distances requises dans l'armoire de commande pour les PacDrive LMC Eco, Lexium 62 Power Supplyet Lexium 62 Servo Drive

Distances requises dans l'armoire de commande pour les Lexium 62 Power Supply, Lexium 62 Servo Drive et PacDrive LMC Eco :

mm

in.

Filetage

(1)

100 (± 0,2)

3.94 (± 0.01)

M6

(2)

258 (+ 0,5 / -0)

10.16 (± 0.02 / -0)

M6

(3)

22 (± 0,2)

0.87 (± 0.01)

M5

(4)

55 (± 0,2)

2.17 (± 0.01)

M6

(5)

45 (± 0,2)

1.77 (± 0.01)

M6

(6)

296 (+ 0,5 / -0)

11.65 (± 0.02 / -0)

M6

NOTE : Des trous supplémentaires sont nécessaires pour les plaques de blindage (blindage externe).

Distances requises dans l'armoire de commande pour l'alimentation

  • Laissez un espace minimum de 100 mm (3,94 in.) au-dessus et au-dessous des appareils.

Distances requises dans l'armoire de commande pour le Lexium 62 Power Supply :

  • Aucun câble ou chemin de câbles ne doit être posé sur les servo-amplificateurs ou les modules de résistance de freinage.

Distances requises dans l'armoire de commande pour Lexium 62 Servo Drive (sauf LXM62DC13) :

Type A : acheminement des câbles dans l'armoire sur le chemin de câbles :

X Distance supplémentaire entre le bord inférieur du dispositif de décharge de traction et le bord supérieur du chemin de câbles ou de la paroi de l'armoire, selon le diamètre et le nombre de câbles

Y Disstance minimum en mm (po.) entre l'appareil et le bord inférieur du dispositif de décharge de traction

Z Dégagement de 100 mm (3,94 po.) requis au-dessus de l'appareil

W Distance minimale en mm (po.) pour l'installation des câbles (X+Y)

Type B : acheminement des câbles dans l'armoire derrière l'embase de montage :

X Distance supplémentaire entre le bord inférieur du dispositif de décharge de traction et le bord inférieur de la découpe de l'embase ou la paroi de l'armoire, selon le diamètre et le nombre de câbles

Y Disstance minimum en mm (po.) entre l'appareil et le bord inférieur du dispositif de décharge de traction

Z Dégagement de 100 mm (3,94 po.) requis au-dessus de l'appareil

W Distance minimale en mm (po.) pour l'installation des câbles (X+Y)

Distances requises dans l'armoire de commande pour le variateur simple LXM62DC13 :

Étape

Action

1

Laissez un espace minimum de 100 mm (3,94 in.) au-dessus des appareils.

2

Laissez un espace minimum de 450 mm (17.71 in) au-dessous des appareils.

Distances requises dans l'armoire de commande pour le variateur simple LXM62DC13 :

  • Aucun câble ou chemin de câbles ne doit être posé sur les servo-amplificateurs ou les modules de résistance de freinage.