Ce produit respecte les exigences de compatibilité électromagnétique (CEM) de la norme IEC 61800-3 si les mesures décrites dans le présent manuel sont mises en place pendant l’installation.
Des signaux perturbés peuvent déclencher des réactions imprévisibles de la part du variateur et des autres appareils situés à proximité.
AVERTISSEMENT | |
---|---|
AVERTISSEMENT | |
---|---|
Ces types d'appareils ne sont pas prévus pour être utilisés sur un réseau public basse tension alimentant des environnements d'habitation. Leur utilisation sur un tel réseau risque de générer des perturbations des fréquences radio.
AVERTISSEMENT | |
---|---|
La conformité aux limites indiquées suppose une configuration qui favorise la CEM. En fonction du cas d'usage, les mesures suivantes peuvent améliorer les valeurs liées à la CEM.
Mesures relatives à la CEM |
Objectif |
---|---|
Les appareils doivent être montés sur une surface conductrice. Utiliser des sous-plaques chromées ou galvanisées, rapprocher les pièces métalliques sur de larges surfaces, retirer la couche de peinture des surfaces de contact. |
Assurer une bonne conductibilité par les surfaces de contact. |
Relier à la terre l'armoire de commande (boîtier), la trappe d'accès et les sous-plaques au moyen de barrettes ou de câbles spécifiques de 10 mm2 (AWG 6). |
Réduire les émissions. |
Compléter les systèmes de commutation tels que contacteurs, relais ou vannes magnétiques avec des dispositifs antiparasites ou des éléments extincteurs d'étincelles (par exemple, diodes, varistors, circuits RC). |
Réduire le couplage parasitaire mutuel. |
Séparer les composants d'alimentation et de commande. |
Réduire le couplage parasitaire mutuel. |
Mesures relatives à la CEM |
Objectif |
---|---|
Raccorder les blindages de câble à plat, utiliser des bandes de terre et des brides de câble. |
Réduire les émissions. |
Mettre à la terre les blindages des lignes de signaux logiques en favorisant une grande surface de contact ou en utilisant un boîtier de connecteur conducteur. |
Réduire l'impact des interférences sur les câbles de signal, réduire les émissions. |
Relier à la terre le blindage des câbles de signaux analogiques, directement sur l'équipement (entrée de signal) ; isoler le blindage à l'autre bout du câble ou le relier à la terre via un condensateur (10 nF par exemple). |
Réduire les boucles de mise à la terre causées par les interférences basse fréquence. |
Mesures relatives à la CEM |
Objectif |
---|---|
Ne pas poser les câbles de liaison bus de terrain et les lignes de signaux dans le même chemin de câbles que les lignes de tension CC et CA de plus de 60 V (les câbles de bus de terrain, les lignes de signaux et les lignes analogiques peuvent en revanche être réunis). Recommandation : utiliser des goulottes de câbles séparées d'au moins 20 cm (7,84 po.). |
Réduire le couplage parasitaire mutuel. |
Utiliser les câbles les plus courts possibles. Ne pas former de boucles de câbles inutiles, passer les câbles au plus court du point de mise à la terre central dans l'armoire de commande à la prise de terre extérieure. |
Réduire les couplages parasites, capacitifs et inductifs. |
Utilisez des conducteurs de liaison équipotentielle (fil toronné de potentiel égal à tous les emplacements de mise à la terre connectés à un plan de mise à la terre équipotentielle) dans les cas suivants : installations étendues, différentes alimentations en tension et installation sur plusieurs bâtiments. |
Réduire le courant sur le blindage des câbles, réduire les émissions. |
Utiliser un conducteur égaliseur de potentiel à fil toronné. |
Décharger les courants parasites haute fréquence. |
Si le moteur et la machine ne sont pas raccordés en un circuit conducteur, par exemple au moyen d'une bride isolée ou d'une connexion sans contact de surface, relier le moteur à la terre au moyen d'une bande ou d'un toron de mise à la terre. La section du conducteur doit être d’au moins 10 mm2 (AWG 6). |
Réduire les émissions, augmenter l'immunité aux perturbations. |
Utiliser une paire torsadée pour les signaux 24 VCC. |
Réduire l'impact des interférences sur les câbles de signal, réduire les émissions. |
Mesures relatives à la CEM |
Destination |
---|---|
Exploiter le produit sur un réseau avec point neutre mis à la terre. |
Permettre l'effet du filtre secteur. |
Utiliser un parafoudre en cas de risque de surtension. |
Réduire le risque d'endommagements dus aux surtensions. |
Du point de vue de la CEM, les câbles d'alimentation des moteurs et les câbles de codeur sont importants. Utiliser uniquement des câbles préconfigurés ou des câbles présentant les propriétés prescrites et respecter les mesures suivantes relatives à la CEM.
Mesures relatives à la CEM |
Destination |
---|---|
Ne pas monter d'éléments de commutation dans le câble moteur ou le câble codeur. |
Réduire le couplage parasitaire. |
Faire passer le câble moteur à au moins 20 cm (7,84 po.) des câbles de signal, ou ajouter des plaques de blindage entre le câble d'alimentation moteur et le câble de signal. |
Réduire le couplage parasitaire mutuel. |
Pour un câblage proche de la spécification de la distance maximale du câble (75 m/246,06 pieds.), utiliser des câbles de connexion de liaison équipotentielle. |
Réduire le courant sur le blindage de câble. |
Acheminer les câbles d'alimentation moteur et les câbles de codeur sans point de séparation(1). |
Réduire les émissions parasites. |
(1) Si un câble doit être sectionné pour les besoins de l'installation, les deux parties doivent être raccordées au niveau de la coupure à l'aide de raccords blindés et d'un boîtier métallique. |
En fonction de l'application, les mesures suivantes permettent d'obtenir une configuration compatible avec la CEM :
Mesures relatives à la CEM |
Destination |
---|---|
Connexion d'inductance de ligne en amont |
Réduction des oscillations harmoniques de réseau, allongement de la durée de vie du produit. |
Connexion de filtres secteur externes en amont |
Amélioration des valeurs limites CEM. |
Configuration spéciale appropriée aux exigences CEM, par exemple dans une armoire de commande fermée avec une réduction de 15 dB des interférences émises |
Amélioration des valeurs limites CEM. |