Les fonctions de sécurité ont été conçues et testées pour garantir la sécurité de fonctionnement conformément aux normes suivantes :
IEC 61508:2010
IEC 61800-5-2:2016
ISO 13849-1:2015
IEC 62061:2015
Une évaluation indépendante a été effectuée par TÜV NORD.
D'après les normes répertoriées ci-dessus, les chiffres caractérisant l'utilisation de la fonction Inverter Enable par le Lexium 62 sont les suivants :
|
Caractéristiques des normes |
Variantes C/D/G (connexion 2 voies, 100 axes maximum) |
Variantes C/D (connexion 1 voie, 200 axes maximum) |
Variantes E/F (connexion 2 voies, 100 axes maximum) |
|---|---|---|---|
|
SFF (IEC 61508) Taux de défaillances non dangereuses |
99 % |
99 % |
99 % |
|
HFT (IEC 61508) Tolérance aux défauts matériels |
1 |
1 |
1 |
|
Type (IEC 61508) |
A |
A |
B |
|
SIL (IEC 61508) Niveau d'intégrité de la sécurité SILCL (IEC 62061) Limite de revendication du niveau d'intégrité de sécurité |
3 |
2 |
3 |
|
PFH (IEC 61508) Probabilité moyenne de défaillances dangereuses par heure |
0,5*10-9/h |
0.5*10-9/h |
0,95*10-9/h |
|
PL (cat) (ISO 13849‑1) Niveau de performance (catégorie) |
e (4) |
d (3) |
e (4) |
|
MTTFd (ISO 13849‑1) Temps moyen avant une défaillance dangereuse |
6000 ans |
6000 ans |
380 ans |
|
DC (ISO 13849‑1) Couverture du diagnostic |
99 % |
99 % |
99 % |
|
Durée de vie |
20 ans |
20 ans |
20 ans |
|
Temps de réaction maximum entre la demande et l'exécution de la fonction de sécurité désignée |
5 ms |
5 ms |
10 ms |
|
Temps de réaction maximum avant la détection d'erreurs liées à la sécurité |
5 ms |
5 ms |
10 ms |
|
Temps de réaction maximum entre le dépassement des valeurs de seuil des fonctions de sécurité avancées et le lancement de réactions de substitution |
– |
– |
10 ms |
|
NOTE : Les valeurs indiquées sont arondies individuellement et ne sont donc pas le résultat d'une conversion, par example de PFH en MTTFd, ni de l'utilisation des tableaux comparatifs fournis dans ISO13849‑1.
|
|||
Dans le cas des fonctions de sécurité étendues qui peuvent être utilisées avec les variantes E/F du Lexium 62, les valeurs de seuil à surveiller peuvent être ajustées, par exemple la limite de vitesse sûre pour la fonction SLS (Safe Limited Speed). Si cette valeur est dépassée, une réaction de substitution réglable est lancée, ce qui explique que le tableau précédent mentionne un temps de réaction supplémentaire.
Pour les variantes E/F du Lexium 62, il convient en outre de noter que les valeurs de fiabilité dépendent des fonctions de sécurité utilisées. En effet, pour toutes les fonctions de sécurité qui dépendent de la position ou/et de la vitesse, le codeur doit être pris en compte. Selon le type de codeur utilisé, la valeur à prendre en compte varie (voir le tableau suivant). Ces valeurs sont également disponibles dans la bibliothèque SISTEMA.
Le tableau suivant indique les caractéristiques des normes pour les variantes E/F du Lexium 62 :
|
Caractéristiques des normes |
Variante E du Lexium 62 : MTTFd (ISO 13849-1) Temps moyen jusqu'à une défaillance dangereuse [années] |
Variante F du Lexium 62 : MTTFd (ISO 13849-1) Temps moyen jusqu'à une défaillance dangereuse [années] |
|---|---|---|
|
Utilisation de SLS, etc. |
– |
– |
|
... avec codeur Sick Stegmann SKM36 |
250 |
180 |
|
... avec codeur Sick Stegmann SKS36 |
250 |
180 |
|
... avec codeur Sick Stegmann SRM50 |
190 |
125 |
|
... avec codeur Sick Stegmann SRS50 |
200 |
135 |
|
... avec codeur Sick Stegmann SEK34 |
210 |
145 |
|
... avec codeur Sick Stegmann SEL34 |
200 |
130 |
|
... avec codeur Sick Stegmann SEK37 |
245 |
175 |
|
... avec codeur Sick Stegmann SEL37 |
245 |
180 |
|
... avec codeur Sick Stegmann TTK70 |
95 |
50 |
|
... avec codeur Sick Stegmann TTK50 |
80 |
45 |
|
... avec codeur Heidenhain ECN113 |
165 |
100 |
|
... mais avec un codeur appliqué séparément |
320 |
270 |
|
Pour des raisons de clarté, ce tableau suppose que la variante F du Lexium 62 utilise le même type de codeur pour les deux axes. Contactez votre Représentant de Schneider Electric pour des calculs plus complexes. |
||
Pour la variante F du Lexium 62, les valeurs MTTFd indiquées s'appliquent si les deux axes sont utilisés au sein d'une même fonction de sécurité. Il s'ensuit un avantage arithmétique à utiliser un variateur double plutôt que deux variateurs simples dans une fonction de sécurité. Si un seul axe d'un variateur double est utilisé dans une fonction de sécurité, la valeur indiquée ci-dessus doit aussi être utilisée.
Procédez de la manière suivante pour utiliser un codeur qui n'est pas répertorié dans le tableau précédent :
|
Étape |
Action |
|---|---|
|
1 |
Montez le codeur conformément aux instructions sur l'ensemble codeur. Reportez-vous à la section Configuration, installation et maintenance. |
|
2 |
Demandez la valeur MTBF du codeur à son fabricant. |
|
3 |
Dans l'outil de calcul, entrez les informations suivantes :
|
La procédure simplifiée décrite ci-dessus mène généralement à des chiffres prudents. Si le résultat ne répond pas aux exigences identifiées par l'évaluation de risque, contactez votre Représentant de Schneider Electric.