Conditions ambiantes

Présentation

Conditions ambiantes pour les appareils en armoire de commande :

Marche à suivre

Paramètre

Valeur

Base

Opération

Classe 3K3

IEC/EN 60721-3-3

Degré de protection du boîtier contre la pénétration de corps étrangers

IP20 avec connecteurs installés et, pour LXM62LT, avec fils installés.

Degré de protection supplémentaire du produit installé contre la pénétration de corps étrangers

IP54

Degré d'encrassement

2

Température ambiante

+5 à +55 °C (+41 à 131 °F)

  • Réduction de puissance au-delà de 40 °C (104 °F)

+40 à +55 °C (+104 à +131 °F) (départ à +40 °C (+104 °F) : -2 % par K par INC et ISC)

(INC = courant nominal, ISC = courant de crête)

Humidité relative

5 à 85 %

  • Condensation

Non

  • Formation de givre

Non

  • Autres formes d'eau

Non

Classe 3M4

Chocs

100 m/s2

Vibrations

10 m/s2

Transport

Classe 2K3

IEC/EN 60721-3-2

Température ambiante

-25 à +70 °C (-13 à +158 °F)

Humidité relative

5 à 95 %

  • Condensation

Non

  • Formation de givre

Non

  • Autres formes d'eau

Non

Classe 2M2

Chocs

300 m/s2

Vibrations

10 m/s2

Stockage prolongé dans l'emballage de transport

Classe 1K3

IEC/EN 60721-3-1

Température ambiante

-25 à +55 °C (-13 à +131 °F)

Humidité relative

5 à 95 %

  • Condensation

Non

  • Formation de givre

Non

  • Autres formes d'eau

Non

Altitude d'installation

L'altitude d'installation est définie en tant que hauteur au-dessus du niveau de la mer.

Caractéristique

Valeur

Altitude d'installation sans réduction de puissance

< 1000 m (3281 pi.)

Altitude d'installation pour répondre aux conditions suivantes :

  • Température ambiante maximale de 55 °C (131 °F)

  • Réduction de la puissance continue de 1 % par 100 m (328 pi.) au-dessus de 1000 m (3281 pi.)

1000 à 2000 m (3281 à 6562 pi.)

Altitude d'installation au-dessus du niveau de la mer pour répondre aux conditions suivantes :

  • Température ambiante maximum : 40 °C (104 °F)

  • Réduction de la puissance continue de 1 % par 100 m (328 pi.) au-dessus de 1000 m (3281 pi.)

  • Surtensions du réseau d'alimentation limitées à la catégorie II selon IEC 60664-1/IEC 61800-5-1

2000 à 3000 m (6562 à 9843 pi.)

Degré de protection avec utilisation de la fonction de sécurité

Assurez-vous qu'aucune pollution conductrice ne peut se déposer dans le produit (degré de pollution 2). La pollution conductrice peut rendre la fonction de sécurité inefficace.