Données mécaniques et électriques pour le Lexium 62 Power Supply

Caractéristiques techniques : Lexium 62 Power Supply

Désignation

Paramètre

Valeur

Référence

LXM62PD84A11000

LXM62PD20A11000

Alimentation

Tension d'alimentation nominale 3AC

Minimum 380 VCA (-10 %) / Nominale 400 VCA / Maximum 480 VCA (+10 %)

Minimum 208 VCA (-10 %) / Nominale 230 VCA / Maximum 360 VCA (+10 %)

Ajustez le paramètre MainsVoltageMode de l'alimentation en fonction de la tension d'alimentation nominale.

Tension d'alimentation nominale 1AC

Minimum 208 VCA (- 10 %) / Nominale 230 VCA / Maximum 270 VCA (+ 10 %)

Courant d'alimentation nominal

Maximum 40 A

Maximum 10 A

Fréquence de l'alimentation

47,5 à 63 Hz

Alimentation de la commande

Tension de contrôle

24 VCC (-20 % à +25 %)

Courant de contrôle

Entrée de courant maximum

Consommation de courant maximum

-

50 A (aucune surcharge admissible)

1,2 A

Circuit CC

Tension bus CC

270 à 700 VCC

Capacité bus CC

1,36 mF

Surtension

860 VCC

Courant nominal (INc)

21 A avec entrée 1AC

10 A avec entrée 1AC

42 A avec entrée 3AC

10 A avec entrée 3AC

Courant de crête 1 s (ISC)

42 A avec entrée 1AC

20 A avec entrée 1AC

84 A avec entrée 3AC

20 A avec entrée 3AC

Puissance nominale

22,1 kW à 3 VCA ~ 400 VCA

5,2 kW à 3 VCA ~ 400 VCA

26,6 kW à 3 VCA ~ 480 VCA

6,2 kW à 3 VCA ~ 480 VCA

Puissance de crête

44,2 kW à 3 VCA ~ 400 VCA

10,4 kW à 3 VCA ~ 400 VCA

53,2 kW à 3 VCA ~ 480 VCA

12,5 kW à 3 VCA ~ 480 VCA

UBleeder ON

830 VCC

UBleeder OFF

810 VCC

Temps de déchargement du bus CC

15 minutes maximum

Résistance de freinage interne

Valeur de résistance

15 Ω

Puissance continue

400 W

Puissance de crête

46  kW

Energie d'impulsion

(service périodique, 120 s)

4000 Ws (HW Rev. 01)

20000 Ws (HW Rev. 02)

Interface

Sercos

Intégré

Perte de puissance

Alimentation électronique

15 W

Étage de puissance

3 W/A (maximum 126 W à 42 A)

Résistance de freinage (interne)

400 W

Sorties

Sorties relais

Relais Ready, jusqu'à 6 A (maximum) pendant 1 s à 150 VCA et 1,5 A (cont.)

Relais Ready, jusqu'à 6 A (maximum) pendant 1 s à 48 VCC et 1,5 A (cont.)

Niveau d'interférence radio

C3 (C2 avec mesures de filtrage supplémentaires)

Classe de protection

Classe

1 (IEC 61800-5-1)

Prise en charge alimentation système de mise à la terre (CEI 60364-1)

TN avec système wye mis à la terre

Pris en charge

TN avec neutre mis à la terre

Non pris en charge

Systèmes TT

Systèmes IT

Tension système (CEI 61800-5-1)

-

Maximum 300 VCA

Catégorie de surtension

III (IEC 61800-5-1)

Degré de protection du boîtier contre la pénétration de corps étrangers

IP20 avec connecteurs enfichables

IEC/EN 60721-3-3

Degré d'encrassement

2 (IEC 61800-5-1)

Poids

Poids (avec emballage)

6,3 kg / 7,4 kg (13.9 lb / 16.3 lb)

NOTE : En raison de l'énergie d'impulsion supérieure de la résistance de freinage dans la version de matériel RS 02, la précharge du système peut être retardée jusqu'à 50 secondes en fonction de l'état (ou de l'état estimé au pire) de la charge de la résistance de freinage. Ce délai supérieur est notamment constaté dans les situations où la charge de la résistance de freinage est non définie sur le système (par exemple, après l'activation de l'alimentation 24 V de l'appareil ou après une décharge forcée du bus CC).

Dimensions - Lexium 62 Power Supply