Caractéristiques mécaniques et électriques des variateurs doubles

Caractéristiques techniques des variateurs doubles

Désignation

Paramètre

Valeur

Configuration du produit

Nom d'article

LXM62DU60D

LXM62DU60F

LXM62DD15D

LXM62DD15F

LXM62DD27D

LXM62DD27F

Alimentation

Tension de contrôle (sans freins de maintien)

Consommation de courant maximum

24 VCC (-20 % à +25 %)

1,3 A

1,3 A

1,3 A

Tension de contrôle / courant de contrôle (avec freins de maintien)

Consommation de courant maximum

24 VCC (0 à +6 %)

4,1 A

4,1 A

4,1 A

Tension bus CC

250 à 700 VCC

Courant permanent bus CC

3,6 A

9,2 A

16,4 A

Courant de crête bus CC

11,0 A

27,4 A

49,4 A

Capacité bus CC

110 µF

Surtension

900 VCC

Raccordement moteur

Courant assigné (4 kHz)

  • à 40 °C (104 °F)

2,0 Aeff

5,0 Aeff

9,0 Aeff

  • à 55 °C (140 °F)

1,4 Aeff

3,5 Aeff

6,3 Aeff

Courant de crête 10 s (4 kHz) à 55 °C (114 °F)

6,0 Aeff

15,0 Aeff

27,0 Aeff

Puissance de sortie continue par axe (4 kHz, 400 V de tension secteur)

  • à 40 °C (104 °F)

0,95 kW

2,4 kW

4,3 kW

Plage de tension de sortie

3 VCA~ 0 à 480 VCA

Plage de fréquences de sortie

0 à 599 Hz

Raccordement moteur

Courant assigné (8 kHz)

  • à 40 °C (104 °F)

2,0 Aeff

5,0 Aeff

7,0 Aeff

  • à 55 °C (140 °F)

1,4 Aeff

3,5 Aeff

5,0 Aeff

Courant de crête 10 s (8 kHz) à 55 °C (140 °F)

6,0 Aeff

15,0 Aeff

27,0 Aeff

Puissance de sortie continue par axe (8 kHz, 400 V de tension secteur)

  • à 40 °C (104 °F)

0,95 kW

2,4 kW

3,4 kW

Plage de tension de sortie

3 VCA~ 0 à 480 VCA

Plage de fréquences de sortie

0 à 599 Hz

Raccordement moteur

Courant assigné (16 kHz)

  • à 40 °C (104 °F)

1,2 Aeff

3,5 Aeff

4,0 Aeff

  • à 55 °C (140 °F)

0,8 Aeff

2,6 Aeff

2,9 Aeff

Courant de crête 10 s (16 kHz) à 55 °C (140 °F)

6,0 Aeff

15,0 Aeff

27,0 Aeff

Puissance de sortie continue par axe (16 kHz, 400 V de tension secteur)

  • à 40 °C (104 °F)

0,6 kW

1,7 kW

2,0 kW

Plage de tension de sortie

3 VCA~ 0 à 480 VCA

Plage de fréquences de sortie

0 à 599 Hz

Raccordement moteur

Longueur maximale du câble moteur

75 m (246,06 pi.)

Perte de puissance

Alimentation électronique (8 kHz)

22 W

Etage de puissance (8 kHz)

8,5 W/A (par axe)

Interface

Sercos

Intégré

Interface codeur CN7/CN9

Alimentation

10 VCC (-10 à +10 %), 150 mA maximum, protection contre les courts-circuits

Entrée analogique différentielle (signal sinus et cosinus)

Tension d'entrée : 0,8 à 1,1 VPP

Décalage : 2,5 VCC (-10 à +10 %)

Résistance de terminaison : 130 Ω

Périodes SinCos par seconde

  • CN7 :

    • 100 kHz (variantes C, D, G)

    • 20 kHz (variantes E, F)

  • CN9 :

    • 100 kHz (variantes D, G)

    • 20 kHz (variantes F)

Fréquence de coupure : maximum 100.000 périodes SinCos / seconde (maximum 100 kHz)

Entrées/sorties numériques

Alimentation DIO

Tension UDIO : 24 VCC (-20 à +25 %)

Consommation de courant maximum : 2,2 A

Entrées numériques

A_DI3, A_DI4

B_DI1, B_DI4

Entrées avec niveau de commutation de type 1 selon EN 61131-2

Niveau faible : -3 à 5 VCC

Niveau haut : 15 à 30 VCC

Constante de temps de filtre - entrées normales : 1 ms/5 ms (configurable)

Entrées numériques ou entrées de sonde de contact

A_DI1, A_DI2

B_DI1, B_DI2

Entrées avec niveau de commutation de type 1 selon EN 61131-2

Niveau faible : -3 à 5 VCC

Niveau haut : 15 à 30 VCC

Constante de temps de filtre - entrées normales : 1 ms/5 ms (configurable)

Constante de temps de filtre - entrées de sonde de contact : 100 µs

Entrées numériques ou sorties numériques A_DI5, A_DI6

B_DI5, B_DI6

Entrées/sorties (bidirectionnelles) avec niveau de commutation de type 1 selon EN 61131-2

Entrées :

Niveau faible : -3 à 5 VCC

Niveau haut : 15 à 30 VCC

Constante de temps de filtre - entrées normales : 1 ms/5 ms (configurable)

Sorties :

Niveau haut : (UDIO - 3 V) < Uout < UDIO

Courant de sortie maximum par sortie : 500 mA (résistif)

Fonction Inverter Enable

Consommation de courant maximum

30 mA

Entrées

Nombre : 2

Fonction STO active : -3 V ≤ UIE ≤ 5 V

Etage de puissance actif : 18 V ≤ UIE ≤ 30 V

Temps d'arrêt maximum 500 µs avec UIE > 20 V et activation dynamique

Fréquence de commutation maximum du signal d'entrée : 1 Hz

Différence de potentiel maximum entre IE- et PE

15 V

Ventilation

-

Ventilateur interne

Niveau d'interférence radio

-

C3 (C2 avec mesures de filtrage supplémentaires)

Classe de protection

Classe

I (IEC 61800-5-1)

Catégorie de surtension

-

III (IEC 61800-5-1)

Degré d'encrassement

-

2 (IEC 61800-5-1)

Frein moteur

Tension de sortie

Tension de contrôle moins 0,8 VCC

Courant de sortie

1,2 A (maximum)

Inductance

1,0 H (maximum)

Énergie de la charge inductive

1,2 J (maximum)

Protection contre les surcharges

Oui

Protection contre les courts-circuits

Oui

Capteur de température moteur

-

Tension maximale : 5 V

Courant maximal : 2,5 mA

Poids

Poids

(hors emballage)

3 kg (6,6 lb)

Poids

(avec emballage)

3,91 kg (8,62 lb)

NOTE :
  • La série Lexium 62 Double Drive comprend la variante D : LXM62DU60D, LXM62DD15D, LXM62DD27D

  • La sécurité intégrée Lexium 62 Double Drive comprend la variante F : LXM62DU60F, LXM62DD15F, LXM62DD27F

Dimensions - Variateurs doubles