Respectez les consignes suivantes avant toute opération de maintenance sur le Système d'entraînement Lexium 62.
DANGER | |
---|---|
Comment mettre le système hors tension :
Étape |
Action |
---|---|
1 |
Mettez le commutateur principal en position OFF, ou bien déconnectez toutes les sources d'alimentation électrique du système. |
2 |
Empêchez le retour en position ON du commutateur principal. |
3 |
Dans le cas de variateurs, de servomoteurs ou d'autres équipements munis de condensateurs à haute capacité, attendez au moins 15 minutes après la mise en position OFF du commutateur pour laisser aux condensateurs de bus CC le temps de se décharger. |
4 |
Vérifiez que le voyant DC-BUS s'est éteint pour tous les composants situés dans le groupe de l'axe. |
5 |
Vérifiez à l'aide d'un instrument de mesure approprié que les tensions DC+ vers PE (terre de protection), DC- vers PE et DC+ vers DC- sont toutes inférieures à 42,4 VCC. |
DANGER | |
---|---|
Pour plus d'informations sur le voyant du bus CC, voir la section Voyants du module de barre de bus sur le module d'alimentation et le servo-variateur Lexium 62.