Conditions préalables à la mise en service

Conditions

 DANGER
ÉLECTROCUTION, EXPLOSION OU ARC ÉLECTRIQUE
  • Coupez toutes les alimentations de tous les équipements, y compris des équipements connectés, avant de retirer des caches ou des portes d'accès, ou avant d'installer ou de retirer des accessoires, du matériel, des câbles ou des fils.
  • Placez une étiquette "Ne pas allumer" ou un avertissement équivalent sur tous les commutateurs électriques et les verrouillez-les en position hors tension.
  • Attendez 15 minutes pour permettre la décharge de l'énergie résiduelle des condensateurs du bus DC.
  • Mesurez la tension sur le bus DC à l'aide d'un voltmètre approprié et vérifiez que la tension est inférieure à 42,4 Vdc.
  • Ne partez pas du principe que le bus CC est hors tension si la LED du bus CC est éteinte.
  • Protégez l'arbre du moteur contre tout entraînement externe avant d'effectuer des travaux sur le système d'entraînement.
  • Ne créez pas de court-circuit à travers les bornes ou les condensateurs du bus CC.
  • Remettez en place et fixez tous les caches de protection, accessoires, matériels, câbles et fils et vérifier que l'appareil est bien relié à la terre avant de le remettre sous tension.
  • Utilisez uniquement la tension indiquée pour faire fonctionner cet équipement et les produits associés.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
 DANGER
ÉLECTROCUTION, EXPLOSION OU ARC ÉLECTRIQUE
  • Utiliser les composants électriques seulement avec un câble de protection (mise à la terre) raccordé.
  • Après installation, vérifier que le câble de protection (mise à la terre) est correctement raccordé à l'ensemble des appareils électriques, conformément au schéma de raccordement.
  • Avant la mise en marche de l'appareil, protéger les composants sous tension pour éviter tout contact.
  • Ne pas toucher les points de raccordement électrique des composants une fois le module sous tension.
  • Fournir une protection contre les contacts directs.
  • Les câbles et bornes peuvent être raccordés et débranchés seulement après avoir confirmé la mise hors tension du système.
  • Isoler les conducteurs inutilisés à chaque extrémité du câble moteur.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.