Adaptateur de codeur 5 V
1 Connecteur RJ 45
2 Câble codeur
3 Connecteur femelle D-Sub 9 broches
4 Connecteur mâle D-Sub 9 broches sur câble codeur (câblé par l'utilisateur)
L'adaptateur de codeur 5 V se compose d'un câble codeur (2) muni d'un connecteur RJ45 (1) à l'extrémité reliée au variateur Lexium 62 et d'un connecteur femelle D-Sub 9 broches (3) à l'autre extrémité.
Un convertisseur CC/CC est monté sur le connecteur femelle D-Sub 9 broches (3). Il convertit l'alimentation du codeur en provenance du variateur de 10 V en 5 V, ce qui permet de raccorder des codeurs 5 V qui ne sont pas pris en charge directement par le servo-variateur Lexium 62. La tension d'alimentation 5 V et 10 V est présente sur le connecteur femelle D-Sub à 9 broches (3). Les autres signaux (le signal codeur et le signal RS485, par exemple) sont directement transmis du variateur au codeur.
| AVIS | |
|---|---|
Pour plus d'informations sur l'adaptateur de codeur 5 V, consultez le catalogue Servo-système multi-axe et servo-moteurs pour PacDrive 3.