|
Paramètre |
Valeur |
|
|---|---|---|
|
Nom de l'élément |
VW3E6027 |
|
|
Tension d'entrée |
CC 10 V (-5 % / +5 %) |
|
|
Courant d'entrée maximal |
125 mA |
|
|
Tension de sortie |
CC 5 V (-1 % / +1 %) |
|
|
Courant de sortie maximum |
250 mA |
|
|
Tension d'entrée Sin/Cos |
1 Vpp avec décalage de 2,5 V 0,5 Vpp pour 100 kHz |
|
|
Résistance d'entrée |
120 Ω |
|
|
Fréquence de coupure |
100 MHz (6000 min-1 x 1024) |
|
|
Fonctionnement |
Degré de protection du boîtier |
IP20 avec connecteurs reliés |
|
Température ambiante |
+5 à +55 °C (+41 à +131 °F) |
|
|
Humidité relative |
5 à 85 % |
|
|
Transport |
Température ambiante |
-25 à +70 °C (-13 à +158 °F) |
|
Humidité relative |
5 à 95 % |
|
|
Stockage prolongé dans l'emballage de transport |
Température ambiante |
-25 à +55 °C (-13 à +131 °F) |
|
Humidité relative |
10 à 95 % |
|