Filtre secteur

Généralités

Le système interne de filtrage secteur est efficace lorsque la somme des longueurs de tous les câbles moteur est inférieure ou égale à 150 m. Lorsque la somme des longueurs de câbles moteur dépasse 150 m, installez un filtre secteur externe pour maintenir les valeurs limites normalisées.

Filtre CEM

Longueur des câbles moteur

Classe IEC 61800

Remarques

< 15...150 m (49...492 pi.)

C3

> 150 m (492 pi.)

C3

Filtre CEM externe requis

NOTE : Pour plus d'informations sur le filtrage secteur, contactez votre Représentant de Schneider Electric.