Données mécaniques et électriques pour le Lexium 62 DC Link Terminal

Caractéristiques techniques : Lexium 62 DC Link Terminal

Désignation

Paramètre

Valeur

Spécification électrique

Tension assignée

1000 VCC sur les connecteurs de la Lexium 62 DC Link Terminal pour les trois ports de module de barre de bus supérieurs.

NOTE : Les ports du module de barre de bus sont numérotés de haut en bas.

24 VCC sur les connecteurs de la Lexium 62 DC Link Terminal pour les deux ports de module de barre de bus inférieurs.

Courant permanent assigné

120 A avec élévation de température inférieure à 60 K.

Niveau de test haute tension

2120 VCC ou 1500 VCA entre les ports 2 et 1 et entre les ports 3 et 1 des modules de barre de bus.

NOTE : Les ports du module de barre de bus sont numérotés de haut en bas.

Tension du système

300 V

Degré d'encrassement

2 (IEC 60664-1)

Catégorie de surtension

III

Durée de vie du produit final

≥ 60 000 heures

Dimensions - Lexium 62 DC Link Terminal

Dimensions du Lexium 62 DC Link Terminal :