Désignation |
Paramètre |
Valeur |
---|---|---|
Alimentation |
Tension de contrôle |
30 VCC (maximum) |
Tension du bus CC (nominale) |
700 VCC (maximum) |
|
Capacité du bus CC |
1,76 mF |
|
Temps de décharge |
5 min (maximum) |
|
Surtension |
900 VCC |
|
Refroidissement |
- |
Convection naturelle |
Degré de protection contre la pénétration de corps étrangers |
- |
IP20 |
Classe d'isolement |
Degré d'encrassement |
2 (IEC 60664-1) |
Classe de protection |
Classe |
1 (CEI/EN 61800-5-1) |
Catégorie de surtension |
Classe |
III (CEI/EN 61800-5-1) |
Niveau d'interférence radio |
Classe |
C3 (IEC/EN 61800-3) |
Durée de vie du produit final |
– |
≥ 60 000 heures |
Poids |
Poids (avec emballage) |
3,1 kg (3,8 kg) / 6,83 lb (8,38 lb) |