Les paramètres répertoriés dans le tableau ci-après peuvent être modifiés à l'aide des blocs fonction EXPERTGetParam ou EXPERTSetParam
NOTE : Les paramètres définis par le programme ont priorité sur ceux configurés dans la fenêtre de configuration du compteur rapide. Les paramètres de la configuration initiale sont restaurés en cas de démarrage à froid ou à chaud du contrôleur.
Ce tableau fournit la liste des paramètres de l'énumération EXPERT_PARAMETER_TYPE qui peuvent être lus ou modifiés durant l'exécution du programme :
Paramètre |
Description |
---|---|
EXPERT_PRESET |
Permet d'extraire ou de définir la valeur Preset d'un compteur rapide. |
EXPERT_THRESHOLD0 |
Permet d'extraire ou de définir la valeur du seuil 0 d'une fonction compteur HSC. |
EXPERT_THRESHOLD1 |
Permet d'extraire ou de définir la valeur du seuil 1 d'une fonction compteur HSC. |
EXPERT_THRESHOLD2 |
Permet d'extraire ou de définir la valeur du seuil 2 d'une fonction compteur HSC. |
EXPERT_THRESHOLD3 |
Permet d'extraire ou de définir la valeur du seuil 3 d'une fonction compteur HSC. |
EXPERT_REFLEX0 |
Permet d'extraire ou de définir le mode réflexe de la sortie 0 d'une fonction expert. |
EXPERT_REFLEX1 |
Permet d'extraire ou de définir le mode réflexe de la sortie 0 d'une fonction expert. |