Présentation du type Simple

Présentation

Le type Simple est un compteur à entrée unique.

Une opération sur le compteur (activation, synchronisation) et une action déclenchée (lorsqu'une valeur de comptage est atteinte) sont exécutées dans le contexte d'une tâche.

Avec le type Simple, vous ne pouvez pas déclencher un événement ou une sortie réflexe.

Modes du type Simple

Le type Simple prend en charge 2 modes de comptage configurables sur des impulsions monophasées :

One-shot. Dans ce mode, le registre de la valeur de comptage actuelle diminue (à partir d'une valeur définie par l'utilisateur) pour chaque impulsion appliquée à l'entrée A, jusqu'à ce que le compteur atteigne 0.

Modulo-loop. dans ce mode, le compteur compte à partir de 0 jusqu'à une valeur maximale définie par l'utilisateur (modulo), puis revient à 0 et redémarre le comptage.

Performances

La fréquence maximale admissible sur une entrée rapide est de 100 kHz si le filtre de rebond a pour valeur 0,005 ms (valeur par défaut de la configuration). Si la valeur du filtre de rebond est de 0,002 ms, la fréquence maximale est de 200 kHz.

La fréquence maximale admissible sur une entrée normale est de 1 kHz si le filtre de rebond a pour valeur 0,5 ms. Si la valeur du filtre de rebond est de 1 ms, la fréquence maximale est de 500 Hz.

Pour plus d'informations sur le filtre de rebond, consultez la section Fonctions dédiées.