Conformément à la publication 11 de la CEI/CISPR, les composants du système M241 Logic Controller font partie des équipements industriels de Zone B, Classe A. S'ils sont utilisés dans des environnements autres que ceux décrits dans la norme ou qui ne répondent pas aux spécifications de ce manuel, vous risquez de rencontrer des difficultés pour respecter les exigences de compatibilité électromagnétique en présence d'interférences rayonnées et/ou conduites.
Tous les composants du système M241 Logic Controller sont conformes aux exigences du label CE (Communauté européenne) pour les équipements ouverts tels que sont définis par la norme IEC/EN 61131-2. Vous devez les installer dans un boîtier conçu pour des conditions d'environnement particulières et pour minimiser le risque de contact accidentel avec des tensions dangereuses. Utilisez des boîtiers en métal pour renforcer l'immunité électromagnétique de votre système M241 Logic Controller. Utilisez un boîtier avec mécanisme de verrouillage pour éviter tout accès non autorisé.
Tous les composants du module M241 Logic Controller sont isolés électriquement entre le circuit électronique interne et les voies d'entrée/sortie, conformément aux limites fixées et décrites par les présentes caractéristiques environnementales. Pour plus d'informations sur l'isolement électrique, consultez les caractéristiques techniques de votre contrôleur dans le présent manuel. Cet équipement satisfait aux exigences CE, comme l'indique le tableau ci-dessous. Il est conçu pour être utilisé dans un environnement industriel à degré de pollution 2.
AVERTISSEMENT | |
---|---|
Le tableau suivant présente les caractéristiques environnementales générales :
Caractéristique |
Spécification minimum |
Plage testée |
||
---|---|---|---|---|
Norme respectée |
IEC/EN 61131-2 IEC/EN 61010-2-201 |
– |
||
Température ambiante de fonctionnement |
– |
Installation horizontale |
–10 à 55 °C (14 à 131 °F) |
|
– |
Installation verticale |
–10 à 50 °C (14 à 122 °F) |
||
Température de stockage |
– |
–25 à 70 °C (–13 à 158 °F) |
||
Humidité relative |
– |
Transport et stockage |
10 à 95 % (sans condensation) |
|
Fonctionnement |
10 à 95 % (sans condensation) |
|||
Degré de pollution |
IEC/EN 60664-1 |
2 |
||
Degré de protection |
IEC/EN 61131-2 |
IP20 avec capots de protection installés |
||
Immunité à la corrosion |
– |
Atmosphère exempte de tout gaz corrosif |
||
Altitude de fonctionnement |
– |
0 à 2000 m (0 à 6560 ft) |
||
Altitude de stockage |
– |
0 à 3000 m (0 à 9843 ft) |
||
Résistance aux vibrations |
IEC/EN 61131-2 |
Montage sur panneau ou sur rail oméga (DIN) |
Amplitude fixe de 3,5 mm (0.13 in) entre 5 et 8,4 Hz 9,8 m/s2 (32.15 ft/s2) (1 gn) d'accélération fixe entre 8,4 et150 Hz Amplitude fixe de 10 mm (0.39 in) entre 5 et 8,7 Hz 29,4 m/s2 (96.45 ft/s2) (3 gn) d'accélération fixe entre 8,7 et150 Hz |
|
Résistance aux chocs mécaniques |
– |
147 m/s2 ou 482,28 ft/s2 (15 gn) pendant 11 ms |
||
NOTE : Les plages testées peuvent indiquer des valeurs excédant celles de la norme IEC. Toutefois, nos normes internes définissent les contraintes nécessaires pour les environnements industriels. Dans tous les cas, la spécification minimale (si indiquée) est mémorisée.
|
Le système M241 Logic Controller est conforme aux spécifications de sensibilité électromagnétique, comme l'indique le tableau suivant :
Caractéristique |
Spécification minimum |
Plage testée |
|||
---|---|---|---|---|---|
Décharge électrostatique |
IEC/EN 61000-4-2 IEC/EN 61131-2 |
8 kV (décharge dans l'air) 4 kV (décharge de contact) |
|||
Champ électromagnétique rayonné |
IEC/EN 61000-4-3 IEC/EN 61131-2 |
10 V/m (80 à 1000 MHz) 3 V/m (1,4 à 2 GHz) 1 V/m (2 à 3 GHz) |
|||
Salve transitoire rapide |
IEC/EN 61000-4-4 IEC/EN 61131-2 |
Alimentation principale 24 VCC |
2 kV (MC1 et MD2) |
||
E/S 24 VCC |
2 kV (bride) |
||||
Sortie relais |
1 kV (bride) |
||||
E/S numériques |
1 kV (bride) |
||||
Ligne de communication |
1 kV (bride) |
||||
Protection contre les surtensions |
IEC/EN 61000-4-5 IEC/EN 61131-2 |
– |
MC1 |
MD2 |
|
Lignes d'alimentation CC |
0,5 kV |
0,5 kV |
|||
Sorties relais |
– |
– |
|||
E/S 24 VCC |
– |
– |
|||
Câble blindé (entre le blindage et la terre) |
1 kV |
– |
|||
Champ électromagnétique induit |
IEC/EN 61000-4-6 IEC/EN 61131-2 |
10 Veff (0,15 à 80 MHz) |
|||
Émissions conduites |
CEI 61000-6-4 IEC/EN 61131-2 |
|
|||
Emissions rayonnées |
CEI 61000-6-4 IEC/EN 61131-2 |
30 à 230 MHz : 40 dBμV/m QP 230 à 1000 MHz : 47 dBμV/m QP |
|||
1 Mode commun 2 Mode différentiel
NOTE : Les plages testées peuvent indiquer des valeurs excédant celles de la norme IEC. Toutefois, nos normes internes définissent les contraintes nécessaires pour les environnements industriels. Dans tous les cas, la spécification minimale (si indiquée) est mémorisée.
|