Présentation
Cette section contient les schémas de câblage et les caractéristiques de l'alimentation CA.
Plage de tension de l'alimentation CA
Si la tension spécifiée n'est pas maintenue, la commutation des sorties risque de ne pas s'effectuer comme prévu. Utilisez des verrous de sécurité appropriés, ainsi que des circuits de surveillance de la tension.
DANGER
|
|
RISQUE D'INCENDIE
-
Utilisez uniquement les sections de fil appropriées pour la capacité de courant maximum des voies d'E/S et des alimentations.
-
Pour le câblage des sorties relais (2 A), utilisez des conducteurs d'au moins 0,5 mm2 (AWG 20) ayant une température nominale d'au moins 80 °C (176 °F).
-
Pour les conducteurs communs du câblage des sorties relais (7 A), ou le câblage de sorties relais supérieur à 2 A, utilisez des conducteurs d'au moins 1 mm2 (AWG 16) avec une température nominale égale ou supérieure à 80 °C (176 °F).
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
AVERTISSEMENT
|
|
FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L'ÉQUIPEMENT
Ne dépassez pas les valeurs nominales indiquées dans les tableaux des caractéristiques d'environnement et électriques.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.
|
Caractéristiques CA du contrôleur
Le tableau suivant indique les caractéristiques de l'alimentation CA :
Caractéristique
|
Valeur
|
Tension
|
nominale
|
100 à 240 VCA
|
limite (ondulation incluse)
|
85 à 264 VCA
|
Fréquence
|
50/60 Hz
|
Durée de coupure de courant
|
à 100 VCA
|
10 ms
|
Courant d'appel maximal
|
à 240 VCA
|
56,2 A
|
Consommation électrique typique
|
à 100 VCA
|
93,7 VA
|
à 240 VCA
|
122,6 VA
|
Isolement
|
entre l'alimentation CA et la logique interne
|
1780 VCA
|
entre l'alimentation CA et la terre de protection (PE)
|
2500 VCC
|
NOTE : Le contrôleur est conçu pour raccorder un système d'alimentation TN, TT ou IT monophasé (réseaux en étoile), avec une tension d’entrée dérivée de la tension Ligne-à-Neutre.
|
NOTE : En surface, la température peut dépasser 120 °C (248 °F).
AVERTISSEMENT
|
|
SURFACES CHAUDES
-
Éviter tout contact non protégé avec les surfaces chaudes.
-
Ne pas approcher de composants inflammables ou sensibles à la chaleur des surfaces chaudes.
-
Procéder à un essai de fonctionnement avec charge maximale pour s'assurer que la dissipation de chaleur est suffisante.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.
|
Coupure de courant
La durée pendant laquelle le M241 Logic Controller continue à fonctionner normalement en cas de coupure de courant varie selon la charge de l'alimentation du contrôleur. En général, une durée minimale de 10 ms est garantie conformément aux normes CEI.
Lorsque vous planifiez la gestion de l'alimentation délivrée au contrôleur, comparez cette durée au temps de cycle rapide.
Lors d'une coupure de courant, le nombre potentiel de scrutations de la logique et donc de mises à jour de la table d'images des E/S peut être élevé. Pendant ce temps, aucune alimentation externe n'est délivrée aux entrées, aux sorties ou aux deux selon l'architecture d'alimentation et les circonstances de la coupure de courant.
AVERTISSEMENT
|
|
FONCTIONNEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT
-
Pour que le système puisse s'arrêter correctement lors des coupures de courant, surveillez séparément les sources d'alimentation utilisées dans le système Modicon M241 Logic Controller, notamment les alimentations des entrées et des sorties, ainsi que celle du contrôleur.
-
Les entrées surveillant chacune des sources d'alimentation doivent être des entrées non filtrées.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.
|
Schéma de câblage de l'alimentation CA
La figure suivante illustre le câblage de l'alimentation CA :
* Utilisez un fusible externe de type T à action retardée.