Port CANopen

Capacités CANopen

Le maître CANopen Modicon M241 Logic Controller présente les caractéristiques suivantes :

Fonctionnalité

Description

Nombre maximal d'esclaves sur le bus

63 équipements esclaves CANopen

Longueur maximale de câbles de bus de terrain CANopen

Conformément à la spécification CAN (consultez Vitesse de transmission et longueur de câble).

Nombre maximum de PDO gérés par le maître

252 TPDO + 252 RPDO

Pour chaque esclave CANopen supplémentaire :

  • La taille de l'application augmente en moyenne de 10 Ko, ce qui risque fort d'entraîner un dépassement des limites mémoire.

  • L'initialisation de la configuration au démarrage prend plus de temps, ce qui risque fort d'entraîner un dépassement du délai de chien de garde.

Bien que EcoStruxure Machine Expert ne vous en empêche pas, il est recommandé de ne pas connecter plus de 63 modules esclaves CANopen (et/ou 252 TPDO et 252 RPDO) pour garder une marge de manœuvre suffisante et éviter une éventuelle dégradation des performances.

 AVERTISSEMENT
FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L'ÉQUIPEMENT
Ne connectez pas plus de 63 équipements esclaves CANopen au contrôleur afin d'éviter une surcharge du système déclenchant l'activation du chien de garde.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.
AVIS
DEGRADATION DES PERFORMANCES
Ne dépassez pas 252 TPDO et 252 RPDO pour le Modicon M241 Logic Controller.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Capacités J1939

Le maître J1939 Modicon M241 Logic Controller présente les caractéristiques suivantes :

Fonctionnalité

Description

Nombre maximum d'ECU (esclaves) sur le bus

Limité uniquement par la plage d'adresses 0 à 253 des ECU (blocs de commande électronique).

Longueur maximum des câbles de bus terrain J1939

Conformément à la spécification CAN (consultez Vitesse de transmission et longueur de câble). Pour J1939, le bus CAN doit être configuré sur un débit de 250 Kbits/s.

Nombre maximum d'objets PGN gérés par le maître

Fourni implicitement par le nombre maximum de bits d'entrée (%I) et de bits de sortie (%Q) disponibles sur le Modicon M241 Logic Controller : 4 096 bits d'entrée et 4 096 bits de sortie. Ceci génère au maximum 512 PGN mono-paquets (la plupart étant mono-paquets et contenant 8 octets de données).

Pour chaque ECU supplémentaire avec environ 10 PGN (numéro de groupe de paramètres) configurés (monotrames) :

  • la taille de l'application augmente de 15 Ko en moyenne. Ce chiffre inclut la mémoire consommée par les variables générées implicitement pour les SPN (numéro de paramètre suspecté). Cette augmentation de la taille de l'application pourrait entraîner un dépassement de limites de mémoire.

  • le nombre de bits d'entrée (%I) utilisés sur le Logic Controller augmente en proportion du nombre et de la taille des PGN configurés en tant que « signaux TX » dans un ECU non local ou que « signaux RX » dans un ECU local.

  • le nombre de bits de sortie (%Q) utilisés sur le Logic Controller augmente en proportion du nombre et de la taille des PGN configurés en tant que « signaux TX » dans un ECU local.

NOTE : testez complètement votre application concernant le nombre d'ECU J1939 configurés connectés au contrôleur et le nombre de PGN configurés sur chaque ECU, pour éviter une surcharge du système ou une dégradation des performances.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la configuration de l'interface J1939.

Dépose du bornier

Reportez-vous à Dépose du bornier.

Schéma de câblage CAN

Broche

Signal

Description

Marquage

Couleur du câble

1

Inutilisé

Réservé

NC

RD : rouge

2

CAN_H

Ligne de bus CAN_L (dominant bas)

CAN_H

WH : blanc

3

CAN_SHLD

Blindage CAN facultatif

Blindage

-

4

CAN_L

Ligne du bus CAN_L (dominant bas)

CAN_L

BU : bleu

5

CAN_GND

Mise à la terre CAN

Terre

BK : noir

 AVERTISSEMENT
FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L'ÉQUIPEMENT
Ne raccordez aucun fil à des connexions réservées, inutilisées ou portant la mention « No Connection (N.C.) ».
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Vitesse de transmission et longueur de câble

La vitesse de transmission est limitée par la longueur du bus et le type de câble utilisé.

Le tableau suivant décrit la relation entre la vitesse de transmission maximum et la longueur du bus (sur un seul segment CAN sans répéteur) :

Débit de transmission maximal

Longueur du bus

1000 Kbits/s

20 m (65 ft)

800 Kbits/s

40 m (131 ft)

500 Kbits/s

100 m (328 ft)

250 Kbits/s

250 m (820 ft)

125 Kbits/s

500 m (1 640 ft)

50 Kbits/s

1 000 m (3 280 ft)

20 Kbits/s

2 500 m (16 400 ft)

NOTE : Le câble CAN doit être blindé.