Le M241 Logic Controller peut être actionné en externe par :
un interrupteur Run/Stop physique ;
une commande logicielle EcoStruxure Machine Expert ;
une opération Run/Stop déclenchée par une entrée numérique dédiée, définie dans la configuration logicielle (pour plus d'informations, reportez-vous à la configuration des E/S intégrées ;
la variable système PLC_W dans une table de réaffectation ;
le serveur Web.
Le M241 Logic Controller est équipé d'un interrupteur Run/Stop physique permettant de faire passer le contrôleur en état RUNNING (en marche) ou STOPPED (arrêté).
Le tableau ci-dessous résume l'incidence des 2 opérateurs externes sur le comportement et l'état du contrôleur :
Interrupteur Run/Stop physique intégré |
||||
---|---|---|---|---|
Interrupteur sur Stop |
passage du mode Stop au mode Run |
Interrupteur sur Run |
||
Entrée numérique Run/Stop configurable par voie logicielle |
Aucun(e) |
STOPPED Ignore les commandes Run/Stop externes. |
Commande une transition vers l'état RUNNING(1). |
Autorise les commandes Run/Stop externes. |
Etat 0 |
STOPPED Ignore les commandes Run/Stop externes. |
STOPPED Ignore les commandes Run/Stop externes. |
||
Front montant |
Commande une transition vers l'état RUNNING (1). |
Commande une transition vers l'état RUNNING. |
||
Etat 1 |
Commande une transition vers l'état RUNNING (1). |
Autorise les commandes Run/Stop externes. |
||
(1) Pour plus d'informations, consultez la section Etats et comportements du contrôleur. |
AVERTISSEMENT | |
---|---|