Cartouches TMC4

Présentation

Vous pouvez augmenter le nombre d'E/S de votre Modicon M241 Logic Controller en ajoutant des cartouches TMC4.

Pour plus d'informations, consultez le document Guide de référence du matériel des cartouches TMC4.

Cartouches TMC4 standard

Le tableau suivant indique les cartouches TMC4 génériques, avec le type de voie, la plage de tension/d'intensité et le type de bornier correspondants :

Référence

Voies

Type de voie

Tension

Intensité

Type de bornier

TMC4AI2

2

Entrées analogiques (tension ou intensité)

0 à 10 VCC

0 à 20 mA ou 4 à 20 mA

Pas de 3,81 mm (0,15 in.), bornier à ressort débrochable

TMC4TI2

2

Entrées analogiques de température

Type de thermocouple K, J, R, S, B, E, T, N, C

RTD 3 fils de type Pt100, Pt1000, Ni100 ou Ni1000

Pas de 3,81 mm (0,15 in.), bornier à ressort débrochable

TMC4AQ2

2

Sorties analogiques (tension ou intensité)

0 à 10 VCC

4 à 20 mA

Pas de 3,81 mm (0,15 in.), bornier à ressort débrochable

Cartouches TMC4 d'application

Le tableau suivant indique les cartouches TMC4 d'application, avec le type de voie, la plage de tension/d'intensité et le type de bornier correspondants :

Référence

Voies

Type de voie

Tension

Intensité

Type de bornier

TMC4HOIS01

2

Entrées analogiques (tension ou intensité)

0 à 10 VCC

0 à 20 mA ou 4 à 20 mA

Pas de 3,81 mm (0,15 in.), bornier à ressort débrochable

TMC4PACK01

2

Entrées analogiques (tension ou intensité)

0 à 10 VCC

0 à 20 mA ou 4 à 20 mA

Pas de 3,81 mm (0,15 in.), bornier à ressort débrochable