Description de la fonction
SetSerialConf
permet de modifier la configuration de la ligne série.
Représentation graphique
NOTE : La modification de la configuration du ou des ports de ligne(s) série pendant l'exécution du programme peut interrompre les communications avec d'autres équipements connectés.
AVERTISSEMENT
|
|
PERTE DE CONTRÔLE DUE À UNE MODIFICATION DE LA CONFIGURATION
Validez et testez tous les paramètres de la fonction SetSerialConf avant de mettre votre programme en service.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.
|
Description des paramètres
Entrée
|
Type
|
Commentaire
|
Link
|
LinkNumber (voir EcoStruxure Machine Expert - Fonctions de lecture/écriture Modbus et ASCII - Guide de la bibliothèque PLCCommunication)
|
LinkNumber est le numéro du port de communication.
|
PointerToSerialConf
|
PointerToSerialConf
|
PointerToSerialConf est l'adresse de la structure de configuration (variable de type SERIAL_CONF ) dans laquelle les nouveaux paramètres de configuration sont stockés. La définition du pointeur associé nécessite l'utilisation de la fonction standard ADR . (Voir l'exemple ci-dessous.) Si la valeur est 0, définissez la ligne série comme configuration par défaut de l'application.
|
Sortie
|
Type
|
Commentaire
|
SetSerialConf
|
WORD
|
Cette fonction renvoie :
|
Exemple
VAR
MySerialConf: SERIAL_CONF
result: WORD;
END_VAR
(*Get current configuration of serial line 1*)
GetSerialConf(1, ADR(MySerialConf));
(*Change to modbus RTU slave address 9*)
MySerialConf.Protocol := 0; (*Modbus RTU/Machine Expert protocol (in this case CodesysCompliant selects the protocol)*)
MySerialConf.CodesysCompliant := 0; (*Modbus RTU*)
MySerialConf.address := 9; (*Set modbus address to 9*)
(*Reconfigure the serial line 1*)
result := SetSerialConf(1, ADR(MySerialConf));