Pour configurer le bus
de votre contrôleur, procédez comme suit :
Étape |
Action |
---|---|
1 |
Double-cliquez sur dans l'arborescence . |
2 |
Configurez le débit en bauds (par défaut : 250000 bits/s) : ![]()
NOTE : L'option vous permet de bloquer l'envoi de SDO, DTM et NMT via l'écran d'état.
|
Lors de la connexion d'un DTM à un équipement à l'aide du réseau, le DTM communique en parallèle avec l'application en cours d'exécution. Les performances globales du système en sont affectées. Il peut en résulter une surcharge du réseau qui aurait des conséquences sur la cohérence des données sur les équipements sous contrôle.
AVERTISSEMENT | |
---|---|
Si le
n'apparaît pas encore sous le nœud , procédez comme suit pour le créer et le configurer :
Étape |
Action |
---|---|
1 |
Cliquez sur le bouton Pour plus d'informations sur l'ajout d'un équipement à votre projet, consultez : • Utilisation du catalogue de matériels • Utilisation du Menu contextuel ou du bouton Plus Pour plus d'informations sur l'ajout d'un équipement à votre projet, consultez : |
2 |
Double-cliquez sur .Résultat : La fenêtre de configuration du s'affiche :![]() |
Ne supprimez pas et ne modifiez pas les attributs CAN_x_Sync. Sinon, EcoStruxure Machine Expert détecte une erreur lors de la compilation de l'application et vous ne pourrez pas télécharger cette dernière sur le contrôleur.
et des tâchesSi vous décochez l'option CAN0_Sync est automatiquement supprimée de votre programme.
dans le sous-onglet de l'onglet , la tâcheReportez-vous au document EcoStruxure Machine Expert - Guide de programmation pour plus d'informations sur l'ajout de gestionnaires de communication et l'ajout d'équipements esclaves à un gestionnaire de communication.