La post-configuration est une option qui permet de modifier certains paramètres de l'application sans modifier celle-ci. Les paramètres de post-configuration sont définis dans un fichier appelé Machine.cfg stocké sur le contrôleur.
Par défaut, tous les paramètres sont définis dans l'application. Les paramètres définis dans le fichier de post-configuration sont utilisés à la place des paramètres correspondants configurés dans l'application. Les paramètres ne doivent pas tous être spécifiés dans le fichier de post-configuration (par exemple, un paramètre peut modifier l'adresse IP sans modifier l'adresse de passerelle).
Le fichier de post-configuration permet de modifier des paramètres réseau.
Paramètres OPC UA :
Nom du serveur
La longueur est limitée à 30 caractères.
Paramètres Ethernet :
Paramètres de ligne série, pour chaque ligne série dans l'application (port intégré ou module PCI) :
Paramètres Profibus pour chaque Profibus dans l'application (TM4 module) :
Par exemple, si l'adresse IP utilisée par une IHM est mise à jour dans la configuration par un fichier de post-configuration, l'IHM utilise l'ancienne adresse. Vous devez modifier l'adresse utilisée par l'IHM indépendamment.
Le fichier de post-configuration est lu après :
Pour plus de détails sur les états du contrôleur et les transitions entre ces états, consultez la section États et comportements de contrôleur.