MC_WriteBoolParameter_PTO : écrire les paramètres BOOL dans la fonction PTO
Ce bloc fonction est utilisé pour écrire des paramètres de type BOOL dans la fonction PTO.
Représentation en langage IL et ST
Pour voir la représentation générale en langage IL ou ST, reportez-vous au chapitre Représentation des fonctions et blocs fonction.
Ce tableau décrit les variables d'entrée :
Entrée |
Type |
Valeur initiale |
Description |
---|---|---|---|
Axis |
AXIS_REF_PTO |
- |
Nom de l'axe (instance) pour lequel le bloc fonction doit être exécuté. Dans l'arborescence des équipements, le nom est indiqué dans la configuration du contrôleur. |
Execute |
BOOL |
FALSE |
Sur le front montant, lance l'exécution du bloc fonction. Sur un front descendant, réinitialise les sorties du bloc fonctionnel à la fin de son exécution. |
ParameterNumber |
INT |
0 |
ID du paramètre demandé (PTO_PARAMETER) |
Value |
BOOL |
FALSE |
Valeur à écrire dans le paramètre demandé. |
Le tableau suivant décrit les variables de sortie :
Sortie |
Type |
Valeur initiale |
Description |
---|---|---|---|
Done |
BOOL |
FALSE |
La valeur TRUE indique que l'exécution du bloc fonction s'est terminée sans erreur détectée. |
Error |
BOOL |
FALSE |
La valeur TRUE indique qu'une erreur a été détectée. L'exécution du bloc fonction est terminée. |
ErrorId |
PTO_ERROR |
PTO_ERROR.NoError |
Lorsque Error a la valeur TRUE : code de l'erreur détectée. |