Ajout d'un bloc fonction d'administration

 

Ajout d'un bloc fonction d'administration

Procédure

Étape

Action

1

Ajoutez un POU dans l'arborescence Applications.

2

Sélectionnez l'onglet Bibliothèques dans le Catalogue de logiciels et cliquez sur Bibliothèques.

Sélectionnez Contrôleur > M241 > M241 PTOPWM > PTO > Administration > MC_xxxxxx_PTO dans la liste, puis faites glisser cet élément jusqu'à la fenêtre POU.

3

Créez l'instance du bloc fonction en cliquant sur :

G-SE-0005277.1.gif-high.gif

 

 

4

Associez les variables d'entrée et de sortie du bloc fonction.