PLC_R_APPLICATION_ERROR : Codes d'état d'erreur détecté de l'application

Description du type énumération

Le type de données énumération PLC_R_APPLICATION_ERROR contient les valeurs suivantes :

Enumérateur

Valeur

Commentaire

Que faire

PLC_R_APP_ERR_UNKNOWN

FFFF hex

Erreur indéfinie détectée.

Contactez le service de maintenance de Schneider Electric.

PLC_R_APP_ERR_NOEXCEPTION

0000 hex

Aucune erreur détectée.

PLC_R_APP_ERR_WATCHDOG

0010 hex

Horloge de surveillance de tâche arrivée à expiration.

Vérifiez votre application Une réinitialisation est nécessaire pour entrer en mode Run.

PLC_R_APP_ERR_HARDWAREWATCHDOG

0011 hex

Chien de garde du système expiré.

Si le problème est reproductible, vérifiez qu’il n’y a aucun port de communication configuré mais déconnecté. Sinon, mettez à jour le micrologiciel. Si le problème persiste encore, contactez votre service d'assistance Schneider Electric.

PLC_R_APP_ERR_IO_CONFIG_ERROR

0012 hex

Paramètres de configuration d'E/S incorrects détectés.

Il est possible que votre application soit endommagée. Pour résoudre ce problème, utilisez l'une de ces méthodes :

  1. Compiler > Tout nettoyer

  2. Exportez/Importez votre application.

  3. Mettez à niveau EcoStruxure Machine Expert avec la dernière version.

PLC_R_APP_ERR_UNRESOLVED_EXTREFS

0018 hex

Fonctions indéfinies détectées.

Supprimez les fonctions non résolues de l'application.

PLC_R_APP_ERR_IEC_TASK_CONFIG_ERROR

0025 hex

Paramètres de configuration de tâche incorrects détectés.

Il est possible que votre application soit endommagée. Pour résoudre ce problème, utilisez l'une de ces méthodes :

  1. Compiler > Tout nettoyer

  2. Exportez/Importez votre application.

  3. Mettez à niveau EcoStruxure Machine Expert avec la dernière version.

PLC_R_APP_ERR_ILLEGAL_INSTRUCTION

0050 hex

Instruction indéfinie détectée.

Procédez au débogage de votre application pour résoudre le problème.

PLC_R_APP_ERR_ACCESS_VIOLATION

0051 hex

Tentative d'accès à la zone mémoire réservée.

Procédez au débogage de votre application pour résoudre le problème.

PLC_R_APP_ERR_DIVIDE_BY_ZERO

0102 hex

Division d'un entier par 0 détectée.

Procédez au débogage de votre application pour résoudre le problème.

PLC_R_APP_ERR_PROCESSORLOAD_WATCHDOG

0105 hex

Processeur surchargé par les tâches de l'application.

Réduisez la charge de travail de l'application en améliorant son architecture. Augmentez la durée du cycle de tâche. Réduisez la fréquence des événements.

PLC_R_APP_ERR_DIVIDE_REAL_BY_ZERO

0152 hex

Division d'un réel par 0 détectée.

Procédez au débogage de votre application pour résoudre le problème.

PLC_R_APP_ERR_EXPIO_EVENTS_COUNT_EXCEEDED

4E20 hex

Trop d'événements sur les E/S expertes sont détectés.

Réduisez le nombre de tâches d'événement.

PLC_R_APP_ERR_APPLICATION_VERSION_MISMATCH

4E21 hex

Discordance détectée dans la version de l'application.

La version de l'application dans le contrôleur logique ne correspond pas à celle dans EcoStruxure Machine Expert. Reportez-vous à Applications.