Le type de données énumération PLC_R_STATUS contient les valeurs suivantes :
Enumérateur |
Valeur |
Commentaire |
---|---|---|
PLC_R_EMPTY |
0000 hex |
Le contrôleur ne contient aucune application. |
PLC_R_STOPPED |
0001 hex |
Le contrôleur est arrêté. |
PLC_R_RUNNING |
0002 hex |
Le contrôleur fonctionne. |
PLC_R_HALT |
0004 hex |
Le contrôleur est dans un état HALT (voir le schéma des états de contrôleur dans le guide de programmation). |
PLC_R_BREAKPOINT |
0008 hex |
Le contrôleur s'est interrompu au niveau d'un point d'arrêt. |