Modules d'extension TM4

Introduction

La gamme des modules d'extension TM4 regroupe des modules de communication.

Pour plus d'informations, reportez-vous au GuideTM4 de référence du matériel des de référence du matériel.

Modules d’extension TM4

Le tableau suivant présente les caractéristiques des modules d'extension TM4 :

Référence du module

Type

Type de bornier

TM4ES4

Communication Ethernet

4 connecteurs RJ45

1 vis pour la connexion de terre fonctionnelle

TM4PDPS1

Communication esclave PROFIBUS DP

Connecteur SUB-D femelle 9 broches

1 vis pour la connexion de terre fonctionnelle

NOTE : Le module TM4ES4 a deux applications : extension ou autonome. Pour plus d'informations, consultez la section Compatibilité de TM4.