Le contrôleur prend en charge les services suivants :
Le TM251MESE comporte deux réseaux Ethernet différents. Chacun a des adresses IP et MAC distinctes et uniques.
Ces deux réseaux Ethernet sont appelés Ethernet 1 et Ethernet 2 :
Ethernet 1 désigne un commutateur Ethernet double port dédié à la communication entre les machines ou avec le réseau de contrôle.
Ethernet 2 désigne un port Ethernet distinct, dédié aux connexions du réseau d'équipements.
Par exemple, vous pouvez :
Connecter votre PC au réseau Ethernet 1.
Utiliser un scrutateur d'E/S Modbus TCP avec Ethernet 2.
La communication NVL (Network Variables List) fonctionne sur :
le port Ethernet 1,
le port Ethernet 2 uniquement si le port Ethernet 1 a une adresse IP valide et est connecté à un équipement.
Le contrôleur prend en charge les protocoles suivants :
IP (Internet Protocol)
UDP (User Datagram Protocol)
TCP (Transmission Control Protocol)
ARP (Address Resolution Protocol)
ICMP (Internet Control Messaging Protocol)
IGMP (Internet Group Management Protocol)
Ce tableau indique le nombre maximal de connexions :
Type de connexion |
Nombre maximum de connexions |
---|---|
Serveur Modbus |
8 |
Client Modbus |
8 |
Cible EtherNet/IP |
16 |
Serveur FTP |
4 |
Serveur Web |
10 |
Protocole Machine Expert (logiciel EcoStruxure Machine Expert, suivi, visualisation Web, équipements IHM) |
8 |
Chaque connexion TCP gère son propre pool de connexions comme suit :
Lorsqu'un client tente d'établir une connexion alors que le nombre maximal de connexions est atteint, le contrôleur ferme la connexion la plus ancienne.
Si toutes les connexions sont occupées (échange en cours) lorsqu'un client tente d'établir une nouvelle connexion, cette dernière est refusée.
Les connexions serveur restent ouvertes tant que le contrôleur reste dans des états opérationnels (RUNNING, STOPPED HALT).
Les connexions serveur sont fermées lors de la sortie des états opérationnels (RUNNING, STOPPED, HALT), sauf en cas de coupure de courant (car le contrôleur n'a pas le temps de fermer les connexions).
Une connexion peut être fermée à la demande de la source qui l'a établie.
Avec une communication Ethernet, le service IEC VAR ACCESS est pris en charge par le contrôleur. Avec le service IEC VAR ACCESS, des données peuvent être échangées entre le contrôleur et un IHM.
Le service Variables de réseau est également pris en charge par le contrôleur. Avec le service Variables de réseau, les données peuvent être échangées entre les contrôleurs.