Serveur DHCP

Présentation

Il est possible de configurer un serveur DHCP sur le réseau Ethernet 2 du TM251MESE.

Ce serveur DHCP attribue des adresses aux équipements connectés sur le réseau Ethernet 2. Il ne fournit que des adresses statiques. Un esclave identifié de manière univoque reçoit une adresse unique. Les équipements esclaves DHCP sont identifiés soit par leur adresse MAC, soit par leur nom d'équipement DHCP. La table de configuration du serveur DHCP définit la relation entre les adresses et les équipements esclaves identifiés.

Les adresses fournies par le serveur DHCP sont attribuées pour une durée illimitée. Un équipement esclave n'aura jamais à actualiser son adresse IP.

Pour plus d'informations, consultez la section Méthodes d'adressage IP.