PROFIBUS_R : Variables système en lecture seule PROFIBUS

Structure de la variable

Le tableau suivant décrit les paramètres de la variable système PROFIBUS_R (type PROFIBUS_R_STRUCT) :

%MW

Nom de la variable

Type

Commentaire

s/o

i_wPNOIdentifier

WORD

Code d'identification d'esclave (1à 126).

s/o

i_wBusAdr

UINT

Adresse d'esclave PROFIBUS

s/o

i_CommState

UDINT

Valeur représentant l'état du module PROFIBUS :

  • 0x00 : Indéterminé

  • 0x01 : Non configuré

  • 0x02 : Arrêt

  • 0x03 : Marche à vide

  • 0x04 : Marche

s/o

i_CommError

UDINT

Si la valeur est différente de zéro, une erreur de communication a été détectée par le module Profibus, indiquée par un code d'erreur.

s/o

i_ErrorCount

UDINT

Compteur d'erreurs de communication.

s/o signifie qu'aucun mappage %MW n'est prédéfini pour cette variable système.