Description des E/S compactes

Introduction

Les d'E/S compacts TM5 sont des modules d'extension d'E/S pour votre système TM5. Les modules d'E/S compacts sont constitués d'un groupe de cinq modules d'E/S électroniques TM5 regroupés sous une même référence. Les différents modules électroniques sont identifiés sur leur panneau avant au moyen d'une désignation abrégée, tandis que la référence du groupe entier se trouve sur le côté du module d'E/S compactes. Cette désignation figurant sur les faces des différents modules correspond aux derniers caractères des références de ces derniers. Les borniers sont assemblés sur les E/S compactes à la livraison.

Les E/S compactes utilisent une seule adresse sur le bus TM5.

Les modules électroniques inclus dans les E/S compactes ne sont pas substituables individuellement.

NOTE : contrairement aux modules électroniques individuels des E/S numériques et analogiques TM5, les E/S compactes ne permettent pas de réaliser des remplacement à chaud. Ne tentez pas d'échanger à chaud ces modules.

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

FONCTIONNEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT

N'essayez pas de remplacer les E/S compactes TM5 à chaud.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

La figure suivante montre une E/S compacte TM5 comme deuxième composant d'un îlot distant :

G-SE-0008044.1.gif-high.gif

 

 

E/S compactes

La gamme des d'E/S compactes TM5 comprend notamment :

odes modules électroniques d'entrées numériques,

odes modules électroniques de sorties numériques,

odes modules électroniques d'entrées analogiques,

odes modules électroniques de sorties analogiques.

Chacun des canaux d'un module électronique possède un voyant d'état.

Les fonctionnalités mécaniques et matérielles sont décrites dans le Guide de référence du matériel des modules d'E/S compactes Modicon TM5.

Le tableau suivant décrit la référence des E/S compactes du Système TM5 :

Référence

Nombre et type de canaux

Entrées logiques

Sorties numériques

Entrées analogiques

Sorties analogiques

TM5C24D18T

2x12In

24

3x6Out

18

0

0

TM5C12D8T

3x4In

12

2x4Out

8

0

0

TM5C24D12R

2x12In

24

2x6Rel

12

0

0

TM5CAI8O8VL

0

0

2x4AI ±10 V

8

2x4AO ±10 V

8

TM5CAI8O8CL

0

0

2x4AI 0-20 mA / 4-20 mA

8

2x4AO 0-20 mA

8

TM5CAI8O8CVL

0

0

1x4AI ±10 V

4

1x4AO ±10 V

4

1x4AI 0-20 mA / 4-20 mA

4

1x4AO 0-20 mA

4

TM5C12D6T6L

2x6In

12

1x6Out

6

1x4AI ±10 V / 0-20 mA / 4-20 mA

4

1x2AO ±10 V / 0-20 mA

2

Description physique des E/S compactes

Les modules électroniques individuels inclus dans une E/S compacte ne peuvent pas être remplacés et les bornier sont fournis assemblés sur les E/S compactes.

G-SE-0007786.1.gif-high.gif

 

1   Embase de bus intégrée et modules électroniques des E/S compactes (inséparables)

2   Borniers

AVIS

DÉCHARGE ÉLECTROSTATIQUE

oNe touchez jamais les contacts du module électronique.

oLaissez toujours le connecteur en place lors du fonctionnement normal.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

La figure suivante indique la description physique de l'embase de bus et des modules électroniques des E/S compactes :

G-SE-0008046.2.gif-high.gif

 

1   Leviers de verrouillage

2   Guides de verrouillage

3   Emplacement pour l'étiquetage

4   Contacts d'alimentation du bus TM5

5   Affichage (voyants)

6   Contacts des données du bus TM5

7   Mécanisme de verrouillage du rail DIN

8   Contact du rail DIN

9   Contacts d'alimentation des E/S 24 VCC

10   Emplacement pour coder le module électronique avec le bornier associé

11   Axe de rotation du bornier

NOTE : les borniers associés aux E/S compactes sont des borniers blancs de 12 broches.

Caractéristiques des modules d'entrée et de sortie

Le tableau suivant décrit brièvement les modèles d'entrée et de sortie des E/S compactes :

Type d'E/S

Brève description

Entrées logiques

24 VCC/3,75 mA/logique négative/1, 2 ou 3 fils

Sorties numériques

24 VCC/0,5 A/logique positive/2 ou 3 fils

Entrées analogiques

Résolution de 12 bits/-10 à +10 VCC/0 à 10 VCC/0 à 20 mA/4 à 20 mA

Sortie analogique

Résolution de 12 bits/-10 à +10 VCC/0 à 10 VCC/0 à 20 mA

Sorties relais

2 A / 30 VCC / 240 VCA