Retrait d'équipement

Introduction

Les procédures suivantes décrivent comment retirer du rail DIN un Système TM5 ou une partie d'un système.

NOTE : lorsque vous remplacez un contrôleur, une interface de bus de terrain ou des modules d'extension et leurs embases de bus, veillez à couper toutes les alimentations au préalable.

DangerElectrical_Color.gifDanger_Color.gifDANGER

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ÉCLAIR D'ARC

oCoupez toutes les alimentations de tous les équipements, y compris les équipements connectés, avant de retirer les caches ou les portes d'accès, ou avant d'installer ou de retirer des accessoires, matériels, câbles ou fils, sauf dans les cas de figure spécifiquement indiqués dans le guide de référence du matériel approprié à cet équipement.

oUtilisez toujours un appareil de mesure de tension réglé correctement pour vous assurer que l'alimentation est coupée conformément aux indications.

oRemettez en place et sécurisez tous les capots de protection, accessoires, matériels, câbles et fils, et vérifiez que l'appareil est bien relié à la terre avant de le remettre sous tension.

oN'utilisez que la tension indiquée pour faire fonctionner cet équipement et les produits associés.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Retrait d'une configuration complète

Le tableau ci-dessous explique comment retirer une configuration complète :

Etape

Action

1

Coupez l'alimentation de tous les équipements.

2

Relevez tous les leviers de verrouillage jusqu'en haut. Cela ouvre le mécanisme de verrouillage et permet d'installer des équipements.

G-SE-0001004.2.gif-high.gif

 

 

3

Retirez la configuration Système TM5 du rail de montage.

Retrait d'une configuration partielle

Etape

Action

1

Coupez l'alimentation de tous les équipements.

2

Pour des raisons mécaniques, retirez le bornier du module électronique à gauche de la configuration partielle à retirer. Pour ce faire, procédez comme suit :

1   Abaissez le levier de verrouillage sur le bornier.

2   Pivotez le bornier vers l'extérieur et vers le bas.

G-SE-0001448.1.gif-high.gif

 

 

3

Relevez les leviers de verrouillage de la configuration à retirer jusqu'en haut. Cela ouvre le mécanisme de verrouillage et permet d'installer des équipements.

G-SE-0001004.2.gif-high.gif

 

 

4

Retirez la configuration partielle du rail de montage.

G-SE-0002033.1.gif-high.gif

 

 

5

Remettez en place le bornier sur le module électronique.