Exemple 2 : courant consommé par une configuration distante

Introduction

Cet exemple concerne une configuration distante (module récepteur TM5 et ses modules d'extension). A partir de ces informations, vous pouvez effectuer les calculs nécessaires à votre système TM5.

Dans une configuration distante, le module récepteur TM5SBER2 connecte :

odirectement l'alimentation externe au segment d'alimentation des E/S 24 VCC ;

ol'alimentation externe à l'alimentation interne générant le courant distribué sur le bus d'alimentation TM5.

Toutes les valeurs de consommation de courant sont indiquées dans le Tableau de consommation du TM5.

Exemple de planification

Cet exemple de configuration comprend :

ole module récepteur TM5SBER2 ;

odes tranches d'extension :

oTM5SAI4L

oTM5SDI12D

oTM5SDI4D

oTM5SDM12DT

oTM5SDI4A

oTM5SDO12T

oTM5SDO2T

oTM5SDO2R

oHypothèses retenues pour calculer la consommation de cette configuration :

TM5SBER2: Le courant maximum distribué sur le segment d'alimentation des E/S 24 VCC est limité par une alimentation isolée externe de 6300 mA.

TM5SDI4D: Le courant alimentant les capteurs électroniques de cet exemple a été estimé à 50 mA par capteur, soit 200 mA au total pour le module.

TM5SDM12DT: La somme de l'appel de courant de toutes les sorties connectées au module n'est jamais supérieure à 1500 mA.

TM5SDO12T: A chaque instant, la moitié des sorties sont actives, et l'appel de courant maximum d'une sortie est de 500 mA, soit 3000 mA au total pour le module.

TM5SSDO2T: La somme de l'appel de courant de toutes les sorties connectées au module n'est jamais supérieure à 600 mA.

Le tableau suivant montre le courant délivré et consommé en mA sur le bus d'alimentation TM et le segment d'alimentation des E/S 24 VCC :

TM5SBER2

TM5SAI4L

TM5SDI12D

TM5SDI4D

TM5SDM12DT

TM5SDI4A

TM5SDO12T

TM5SDO2T

TM5SDO2R

Légende

1156

(1)

26

26

26

26

26

26

26

26

26

(2)

2

36

28

42

34

52

26

90

(3)

26

28

62

54

68

60

78

52

116

(4)

1130

1102

1040

986

918

858

780

728

612

(5)

6300 max.

(6)

25

46

73

25

46

48

14

(7)

1500

3000

600

(8)

200

(9)

25

46

73

225

1546

0

3048

614

0

(10)

6275

6229

6156

5931

4385

4385

1337

723

723

(11)

Légende :

Principale alimentation externe isolée, 24 VCC 

(1) Courant fourni sur le bus d'alimentation du TM5

(2) Configuration de l'embase du bus

(3) Consommation du module électronique

(4) Somme de (2) et (3)

(5) Courant restant disponible après consommation des tranches

Alimentation des E/S externes isolées, 24 VCC 

(6) Courant fourni sur le segment d'alimentation des E/S 24 VCC

(7) Consommation du module électronique

(8) Consommation des charges des tranches de sortie

(9) Consommation de l'alimentation transmise aux capteurs, aux actuateurs ou aux équipements externes

(10) Somme de (7), (8) et (9)

(11) Courant restant disponible après consommation des tranches

Courant consommé sur le segment d'alimentation des E/S 24 VCC

Le segment d'alimentation des E/S 24 VCC commence par le module récepteur TM5SBER2 et se termine par le module d'extension TM5SDO2R. La capacité de ce segment d'alimentation des E/S 24 VCC est limitée à 6300 mA dans cet exemple.

Le courant total consommé sur le segment d'alimentation des E/S 24 VCC est de 5577 mA, soit une valeur inférieure à la capacité de 6300 mA de ce segment.

L'étape suivante consiste à calculer le courant consommé sur le bus d'alimentation TM5 pour valider la configuration de l'exemple.

Courant consommé sur le bus d'alimentation du TM5

Le module récepteur TM5SBER2 génère 1156 mA sur le bus d'alimentation TM5 pour alimenter les E/S d'extension distantes. Le bus d'alimentation TM5 commence par le module d'extension distante TM5SBER2 et se termine par le module d'extension distante TM5SDO2R.

Le courant total consommé sur le bus d'alimentation TM5 est de 544 mA, soit une valeur inférieure à la capacité de 1156 mA de ce bus.

Configuration finale de l'exemple

Cette configuration ne requiert pas un PDM supplémentaire pour la distribution de l'alimentation.

Selon l'application, vous pouvez insérer un PDM pour créer des groupes séparés.