Règles de montage de distribution d'alimentation du TM5

Règles de montage des modules PDMs

L'installation d'un PDM conformément à ces règles crée automatiquement un segment d'alimentation des E/S 24 VCC pour les extensions d'E/S à droite du PDM.

Le TM5SPS2• PDM peut être placé à l'extrémité de la configuration. Dans ce cas, il n'alimente que le bus d'alimentation TM5.

Règles :

oNe montez pas plusieurs modules PDMs côte à côte.

oNe montez pas un PDM et un module récepteur côte à côte.

oNe montez pas un PDM et un module de distribution d'alimentation d'interface (IPDM) côte à côte.

oNe montez pas un PDM à côté de l'un des modules suivants : TM5SAI2H, TM5SAI4H, TM5SAO4L ou TM5SAO4H.

Le logiciel EcoStruxure Machine Expertest conçu pour éviter l'installation de modules incompatibles côte à côte.

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L'ÉQUIPEMENT

Ne montez pas un module de distribution d'alimentation (PDM) à côté d'un des modules suivants :

oModule de distribution d'alimentation (PDM)

oModule émetteur TM5SBET1 ou TM5SBET7

oModule récepteur TM5SBER2

oModule de distribution d'alimentation TM5SPS3 (IPDM)

oModule d'entrées analogiques TM5SAI2H ou TM5SAI4H

oModule de sorties analogiques TM5SAO4L ou TM5SAO4H

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Règles de montage des modules IPDM

Règles :

oNe montez pas un PDM à côté d'un IPDM.

oNe montez pas un module émetteur ou récepteur à côté d'un IPDM.

oNe montez pas un module TM5SAI2H, TM5SAI4H, TM5SAO4L ou TM5SAO4H à côté d'un IPDM.

Le logiciel Configuration des E/S distribuées - performances est conçu pour éviter l'installation de modules incompatibles côte à côte.

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L'ÉQUIPEMENT

Ne montez pas un des modules suivants à côté d'un module de distribution d'alimentation d'interface (IPDM) :

oModule de distribution d'alimentation (PDM)

oModule émetteur TM5SBET1 ou TM5SBET7

oModule récepteur TM5SBER2

oModule d'entrées analogiques TM5SAI2H ou TM5SAI4H

oModule de sorties analogiques TM5SAO4L ou TM5SAO4H

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.