Schéma de câblage du TM5SPDG6D6F
La figure ci-dessous présente le schéma de câblage du module TM5SPDG6D6F :
1 Electronique interne
2 Segment d'alimentation des E/S 24 VCC intégré aux embases de bus
3 Fusible intégré 6,3 A 250 V de type T à action retardée (fusible échangeable)
NOTE : Les modules électroniques d'E/S et les équipements de terrain qui leur sont raccordés doivent tous résider sur le même segment d'alimentation d'E/S 24 VCC. Sinon, les voyants d'état risquent de ne pas fonctionner correctement. De plus, il y a un risque accru d'explosion et/ou d'incendie.
|
RISQUE D'EXPLOSION OU D'INCENDIE |
Connectez les retours des équipements à la même source d'alimentation que le segment d'alimentation des E/S 24 VCC desservant le module. |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. |
La figure suivante illustre le schéma de câblage du TM5SPDG6D6F avec un TM5SDI6D :
1 Electronique interne
2 Segment d'alimentation des E/S 24 VCC intégré aux embases de bus
3 Capteur à 2 fils
4 Capteur à 3 fils
5 Fusible intégré 6,3 A 250 V de type T à action retardée (fusible échangeable)
|
FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L'ÉQUIPEMENT |
Ne raccordez aucun fil à des connexions réservées, inutilisées ou portant la mention « No Connection (N.C.) ». |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. |