Câblage de l'alimentation

Présentation

Pour distribuer le courant au(x) segment(s) d'alimentation des E/S 24 VCC et au bus d'alimentation TM57 conformément à la description de la distribution d'alimentation, les modules et les blocs suivants sont connectés à une source d'alimentation externe :

oModule émetteur (TM5SBET7)

oBloc des E/S d'interface de bus de terrain

oBloc de distribution d'alimentation (PDB)

oBlocs d'E/S

L'alimentation de ces blocs peut provenir d'une ou de plusieurs sources. Vos exigences dépendent des caractéristiques suivantes :

oBesoins en tension et en courant

oIsolement requis

NOTE : Connectez les circuits d'alimentation 0 VCC ensemble et à la terre fonctionnelle (FE) de votre système pour répondre aux exigences CEM.

Danger_Color.gifDANGER

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION, DE SURCHAUFFE ET D'INCENDIE

oNe connectez pas les modules directement à la tension du secteur.

oConformément à la norme CEI 61140, n'utilisez que des systèmes de type PELV pour alimenter les modules.

oConnectez les bornes 0 V CC des alimentations externes à la terre fonctionnelle (PE).

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Câblage du module émetteur (TM5SBET7)

Le TM5SBET7 désigne la connexion à l'alimentation 24 VCC externe et le début de la distribution d'alimentation de la configuration TM7 distante. L'alimentation est fournie par une alimentation externe isolée selon les besoins en courant et les capacités.

La figure suivante illustre le câblage du TM5SBET7 avec une alimentation 24 VCC externe :

G-SE-0008078.1.gif-high.gif

 

(2)   Fusible externe type T à action retardée 1 A, 250 V

PS1   Principale alimentation isolée externe, 24 VCC

NOTE : Connectez les circuits d'alimentation 0 V CC ensemble et à la terre fonctionnelle (FE) de votre système. Si vous ne raccordez pas ensemble les circuits 0 V CC des alimentations externes, les voyants d'état peuvent ne pas fonctionner correctement. De plus, il y a un risque accru d'explosion et/ou d'incendie.

Danger_Color.gifDANGER

RISQUE D'EXPLOSION OU D'INCENDIE

Connectez systématiquement les bornes 0 V CC des alimentations externes à la terre fonctionnelle (FE) de votre système.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Câblage du bloc d'E/S de l'interface du bus de terrain

Le bloc d'E/S de l'interface du bus de terrain est le début de la distribution d'alimentation de la configuration distribuée TM7. L'alimentation est fournie par des alimentations isolées externes selon les besoins en courant et les capacités.

Vous devez établir deux connexions d'alimentation au bloc d'E/S de l'interface du bus de terrain à partir de vos alimentations sources :

Connexions

2 alimentations

Alimentation principale 24 VCC qui génère le courant pour le bus d'alimentation TM7

PS1

Segment d'alimentation des E/S 24 VCC

PS2

La figure suivante illustre un bloc d'E/S d'interface de bus de terrain câblé à deux alimentations 24 VCC externes séparées :

G-SE-0008079.1.gif-high.gif

 

(2)   Fusible externe type T à action retardée 1 A, 250 V 1

(3)   Fusible externe type T à action retardée, 4 A maximum, 250 V

PS1   Principale alimentation externe isolée, 24 VCC

PS2   Alimentation des E/S externes isolées, 24 VCC

1 Fusible limité à 1 A par PDB, fusible maximum limité à 5 A avec quatre PDB interconnectés au maximum. S'il y a moins de quatre PDB, choisissez le fusible en conséquence.

NOTE : Connectez les circuits d'alimentation 0 V CC ensemble et à la terre fonctionnelle (FE) de votre système. Si vous ne raccordez pas ensemble les circuits 0 V CC des alimentations externes, les voyants d'état peuvent ne pas fonctionner correctement. De plus, il y a un risque accru d'explosion et/ou d'incendie.

Danger_Color.gifDANGER

RISQUE D'EXPLOSION OU D'INCENDIE

Connectez systématiquement les bornes 0 V CC des alimentations externes à la terre fonctionnelle (FE) de votre système.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Câblage du PDB

Le TM7SPS1A (PDB) renforce le bus d'alimentation TM7. L'alimentation est fournie par une alimentation isolée externe selon les besoins en courant et les capacités.

La figure suivante illustre le câblage du PDB avec une alimentation :

G-SE-0008077.1.gif-high.gif

 

(1)   Fusible externe type T à action retardée, 1 A minimum, 4 A maximum, 250 V

(2)   Courant maximum 4 A

PS1   Principale alimentation externe isolée, 24 VCC

NOTE : Connectez les circuits d'alimentation 0 V CC ensemble et à la terre fonctionnelle (FE) de votre système. Si vous ne raccordez pas ensemble les circuits 0 V CC des alimentations externes, les voyants d'état peuvent ne pas fonctionner correctement. De plus, il y a un risque accru d'explosion et/ou d'incendie.

Danger_Color.gifDANGER

RISQUE D'EXPLOSION OU D'INCENDIE

Connectez systématiquement les bornes 0 V CC des alimentations externes à la terre fonctionnelle (FE) de votre système.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Câblage du bloc d'E/S

Quand vous fournissez du courant à un bloc d'E/S TM7 au moyen d'un connecteur OUT d'alimentation 24 VCC du bloc d'E/S précédent, les deux blocs occupent le même segment d'alimentation d'E/S 24 VCC. Cependant, si vous connectez une alimentation isolée externe au connecteur IN d'alimentation 24 VCC d'un bloc d'E/S TM7, vous établissez un nouveau segment d'alimentation des E/S 24 VCC commençant par ce bloc d'E/S.

Lorsque vous créez un segment d'alimentation d'E/S 24 VCC, sélectionnez une alimentation isolée externe suffisante pour l'alimentation requise des blocs d'E/S planifiés pour ce segment. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Description du segment d'alimentation des E/S 24 VCC.

La figure suivante illustre un bloc d'E/S câblé avec une alimentation 24 VCC externe :

G-SE-0008080.1.gif-high.gif

 

(3)   Fusible externe type T à action retardée, 8 A maximum, 250 V

PS2   Alimentation des E/S externes isolées, 24 VCC

NOTE : Connectez les circuits d'alimentation 0 V CC ensemble et à la terre fonctionnelle (FE) de votre système. Si vous ne raccordez pas ensemble les circuits 0 V CC des alimentations externes, les voyants d'état peuvent ne pas fonctionner correctement. De plus, il y a un risque accru d'explosion et/ou d'incendie.

Danger_Color.gifDANGER

RISQUE D'EXPLOSION OU D'INCENDIE

Connectez systématiquement les bornes 0 V CC des alimentations externes à la terre fonctionnelle (FE) de votre système.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.