Gestion des sorties

Introduction

Le M262 Logic/Motion Controller dispose de sorties numériques rapides.

Vous pouvez configurer des fonctions de sortie d'alarme sur les sorties.

NOTE : Vous pouvez utiliser toutes les sorties comme des sorties normales.

Modes de repli (Comportement des sorties à l'arrêt)

Lorsque, pour une raison ou une autre, le contrôleur passe à l'état STOPPED ou à un état d'exception, les sorties locales (intégrées et d'extension) sont réglées sur la valeur par défaut définie dans l'application.

Court-circuit ou surintensité sur les sorties

En cas de court-circuit ou de surcharge de courant, toutes les sorties passent en mode de protection thermique ou de protection contre les surintensités (toutes les sorties sont réglées sur 0), puis elles sont réarmées périodiquement (toutes les 10 secondes) afin de vérifier l'état de la connexion. Toutefois, vous devez connaître l'effet de ce réarmement sur la machine ou le processus à contrôler.

 AVERTISSEMENT
DÉMARRAGE IMPRÉVU DE LA MACHINE
Désactivez le réarmement automatique des sorties si cette fonction provoque un fonctionnement indésirable de la machine ou du processus.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.
NOTE : La fonction de réarmement automatique peut être désactivée. Pour plus d'informations, reportez-vous au guide de programmation du contrôleur concerné.