Horodateur (RTC)

Présentation

Le M262 Logic/Motion Controller inclut une horloge temps réel (RTC) fournissant la date et l'heure système et prenant en charge les fonctions connexes nécessitant un horodateur.

L'horodateur fournit également la date et l'heure système aux modules d'extension TMS installés à gauche du contrôleur.

Si le contrôleur est resté sous tension pendant au moins 2 heures, la date et l’heure système sont conservées pendant 1 000 heures à 25 °C (77 °F) même lorsque le contrôleur est mis hors tension.

Ce tableau indique comment la dérive de l'horodateur est gérée :

Caractéristiques de l'horodateur

Description

Dérive de l'horodateur

Moins de 15 secondes par mois sans étalonnage utilisateur à 25 °C (77 °F)

Pour définir et étalonner l’horodateur dans EcoStruxure Machine Expert, utilisez au choix :

  • l’onglet Services (consultez le document M262 Logic/Motion Controller - Guide de programmation) ;

  • le bloc fonction SysTimeRtcSet.